Dop­pel-Keil­span­ner Backen bearbeitbar

EH 23251.

Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannbacken nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag.

Die Backen können auf die benötigte Werkstückkontur bearbeitet werden. Die Verriegelungsplatte wird nur für diese Bearbeitung benötigt, nicht für die Werkstückspannung.

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

b1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Spann­kraft max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
b1 [mm]:
38,1 mm
h1 [mm]:
19,1 mm
l1 [mm]:
23,9 mm
Spann­kraft max. [kN]:
6,7 kN
Artikel-Nr.:
23251.0106
CAD
Dokumente
Doppel-Keilspanner
  • b1: 38,1 mm
  • b2: 16,1 mm
  • b3 1): 6,6 mm
  • h1: 19,1 mm
  • h2: 9,4 mm
  • l1: 23,9 mm
  • l2: 15,9 mm
  • d1: M6
  • d2: M4
  • SW1: 5 mm
  • SW2: 2,5 mm
  • Spannkraft max.: 6,7 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 14,3 Nm
  • Gewicht: 67 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Doppel-Keilspanner
b1 [mm]:
50,8 mm
h1 [mm]:
25,4 mm
l1 [mm]:
31,8 mm
Spann­kraft max. [kN]:
8,9 kN
Artikel-Nr.:
23251.0108
CAD
Dokumente
Doppel-Keilspanner
  • b1: 50,8 mm
  • b2: 20,8 mm
  • b3 1): 9,9 mm
  • h1: 25,4 mm
  • h2: 12,7 mm
  • l1: 31,8 mm
  • l2: 20,6 mm
  • d1: M8
  • d2: M4
  • SW1: 6 mm
  • SW2: 2,5 mm
  • Spannkraft max.: 8,9 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 14,5 Nm
  • Gewicht: 128 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Doppel-Keilspanner
b1 [mm]:
76,2 mm
h1 [mm]:
38,1 mm
l1 [mm]:
47,5 mm
Spann­kraft max. [kN]:
15,6 kN
Artikel-Nr.:
23251.0112
CAD
Dokumente
Doppel-Keilspanner
  • b1: 76,2 mm
  • b2: 30,9 mm
  • b3 1): 14,8 mm
  • h1: 38,1 mm
  • h2: 19,1 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2: 30,5 mm
  • d1: M12
  • d2: M5
  • SW1: 10 mm
  • SW2: 3 mm
  • Spannkraft max.: 15,6 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 38,4 Nm
  • Gewicht: 427 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Doppel-Keilspanner
b1 [mm]:
101,6 mm
h1 [mm]:
50,8 mm
l1 [mm]:
63,5 mm
Spann­kraft max. [kN]:
26,7 kN
Artikel-Nr.:
23251.0116
CAD
Dokumente
Doppel-Keilspanner
  • b1: 101,6 mm
  • b2: 41,3 mm
  • b3 1): 20,3 mm
  • h1: 50,8 mm
  • h2: 25,4 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2: 41,3 mm
  • d1: M16
  • d2: M6
  • SW1: 14 mm
  • SW2: 4 mm
  • Spannkraft max.: 26,7 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 74,6 Nm
  • Gewicht: 1068 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Doppel-Keilspanner

Werkstoff

Grundkörper

  • Aluminium Al

Keil

  • Einsatzstahl, brüniert

Schraube

  • Stahl

Verriegelungsplatte

  • Aluminium Al

Montage

Montage in Gewindebohrung oder mit Mutter für T-Nuten für horizontale oder vertikale Mehrfachspannung möglich.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23251. Doppel-Keilspanner – Backen bearbeitbar
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Zubehör

Muttern für T-Nuten (EH 23010.) sind getrennt zu bestellen.

Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.