An­schlagstü­cke zylindrisch

EH 23280.

Durch linienförmige Anlage ist ein schnelles und genaues Ausrichten der Werkstücke möglich. Die zylindrische Form erleichtert die Festlegung der 0-Punkt-Koordinate. Die kurze, auf ±0,01 mm Höhentoleranz geschliffene Ausführung kann auch als Auflage verwendet werden.

Ihre Auswahl ergab 14 Treffer

Nu­ten­nenn­maß [mm]
l1 [mm]
a -0,6 [mm]
d ±0,01 [mm]
h [mm]
l2 [mm]
Schrau­be ISO 4762 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
15 mm
a -0,6 [mm]:
10 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Schrau­be ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Artikel-Nr.:
23280.0110
CAD
Dokumente
Anschlagstücke
  • Nutennennmaß: 10 mm
  • l1 ±0,01: 15 mm
  • a -0,6: 10 mm
  • b h6: 10 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Schraube ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Gewicht: 53 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Anschlagstücke
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
10 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Schrau­be ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Artikel-Nr.:
23280.0210
CAD
Dokumente
Anschlagstücke
  • Nutennennmaß: 10 mm
  • l1 ±0,2: 25 mm
  • a -0,6: 10 mm
  • b h6: 10 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Schraube ISO 4762: M6 x 35 mm
  • Gewicht: 76 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Anschlagstücke
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
15 mm
a -0,6 [mm]:
12 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Schrau­be ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Artikel-Nr.:
23280.0112
CAD
Dokumente
Anschlagstücke
  • Nutennennmaß: 12 mm
  • l1 ±0,01: 15 mm
  • a -0,6: 12 mm
  • b h6: 12 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Schraube ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Gewicht: 59 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Anschlagstücke
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
12 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Schrau­be ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Artikel-Nr.:
23280.0212
CAD
Dokumente
Anschlagstücke
  • Nutennennmaß: 12 mm
  • l1 ±0,2: 25 mm
  • a -0,6: 12 mm
  • b h6: 12 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Schraube ISO 4762: M6 x 35 mm
  • Gewicht: 82 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Anschlagstücke
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
14 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
9 mm
Schrau­be ISO 4762 [mm]:
M8 x 35 mm
Artikel-Nr.:
23280.0114
CAD
Dokumente
Anschlagstücke
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 14 mm
  • b h6: 14 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 9 mm
  • Schraube ISO 4762: M8 x 35 mm
  • Gewicht: 203 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Anschlagstücke
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
14 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
9 mm
Schrau­be ISO 4762 [mm]:
M8 x 60 mm
Artikel-Nr.:
23280.0214
CAD
Dokumente
Anschlagstücke
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 14 mm
  • b h6: 14 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 9 mm
  • Schraube ISO 4762: M8 x 60 mm
  • Gewicht: 354 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Anschlagstücke
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
16 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Schrau­be ISO 4762 [mm]:
M8 x 45 mm
Artikel-Nr.:
23280.0116
CAD
Dokumente
Anschlagstücke
  • Nutennennmaß: 16 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 16 mm
  • b h6: 16 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • Schraube ISO 4762: M8 x 45 mm
  • Gewicht: 221 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Anschlagstücke
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
16 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Schrau­be ISO 4762 [mm]:
M8 x 70 mm
Artikel-Nr.:
23280.0216
CAD
Dokumente
Anschlagstücke
  • Nutennennmaß: 16 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 16 mm
  • b h6: 16 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • Schraube ISO 4762: M8 x 70 mm
  • Gewicht: 378 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Anschlagstücke
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
18 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
15 mm
Schrau­be ISO 4762 [mm]:
M10 x 50 mm
Artikel-Nr.:
23280.0118
CAD
Dokumente
Anschlagstücke
  • Nutennennmaß: 18 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 18 mm
  • b h6: 18 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 10 mm
  • l2: 15 mm
  • Schraube ISO 4762: M10 x 50 mm
  • Gewicht: 367 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Anschlagstücke
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
18 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
15 mm
Schrau­be ISO 4762 [mm]:
M10 x 75 mm
Artikel-Nr.:
23280.0218
CAD
Dokumente
Anschlagstücke
  • Nutennennmaß: 18 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 18 mm
  • b h6: 18 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 10 mm
  • l2: 15 mm
  • Schraube ISO 4762: M10 x 75 mm
  • Gewicht: 615 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Anschlagstücke
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
20 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Schrau­be ISO 4762 [mm]:
M10 x 55 mm
Artikel-Nr.:
23280.0122
CAD
Dokumente
Anschlagstücke
  • Nutennennmaß: 22 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 20 mm
  • b h6: 22 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 14 mm
  • l2: 15 mm
  • Schraube ISO 4762: M10 x 55 mm
  • Gewicht: 440 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Anschlagstücke
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
20 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Schrau­be ISO 4762 [mm]:
M10 x 80 mm
Artikel-Nr.:
23280.0222
CAD
Dokumente
Anschlagstücke
  • Nutennennmaß: 22 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 20 mm
  • b h6: 22 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 14 mm
  • l2: 15 mm
  • Schraube ISO 4762: M10 x 80 mm
  • Gewicht: 716 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Anschlagstücke
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
22 mm
d ±0,01 [mm]:
46 mm
h [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
20 mm
Schrau­be ISO 4762 [mm]:
M12 x 60 mm
Artikel-Nr.:
23280.0128
CAD
Dokumente
Anschlagstücke
  • Nutennennmaß: 28 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 22 mm
  • b h6: 28 mm
  • d ±0,01: 46 mm
  • h: 16 mm
  • l2: 20 mm
  • Schraube ISO 4762: M12 x 60 mm
  • Gewicht: 661 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Anschlagstücke
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
22 mm
d ±0,01 [mm]:
46 mm
h [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
20 mm
Schrau­be ISO 4762 [mm]:
M12 x 90 mm
Artikel-Nr.:
23280.0228
CAD
Dokumente
Anschlagstücke
  • Nutennennmaß: 28 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 22 mm
  • b h6: 28 mm
  • d ±0,01: 46 mm
  • h: 16 mm
  • l2: 20 mm
  • Schraube ISO 4762: M12 x 90 mm
  • Gewicht: 1259 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Anschlagstücke

Werkstoff

Anschlagstück

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen

Halteplatte

  • Stahl, brüniert

Schraube

  • Stahl, Güte 8.8 (ISO 4762)
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23280. Anschlagstücke – zylindrisch
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.