Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 6 Treffer
Weitere Details
d1 f8: 8 mm
l1 -0,5: 14 mm
d2 : 14,7 mm
l2 : 18 mm
Gewicht: 9,8 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 f8: 8 mm
l1 -0,5: 21 mm
d2 : 14,7 mm
l2 : 27 mm
Gewicht: 12 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 f8: 10 mm
l1 -0,5: 18 mm
d2 : 17 mm
l2 : 24 mm
Gewicht: 19 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 f8: 10 mm
l1 -0,5: 29 mm
d2 : 17 mm
l2 : 35 mm
Gewicht: 21 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 f8: 12 mm
l1 -0,5: 21 mm
d2 : 19 mm
l2 : 27 mm
Gewicht: 26 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 f8: 12 mm
l1 -0,5: 31 mm
d2 : 19 mm
l2 : 37 mm
Gewicht: 34 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Achsbolzen
Rostfreier Stahl 1.4021, vergütet
Sicherungsring
Verweise
Geeignet für Exzenterhebel EH 23390. und ähnliche Anwendungen.
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.