Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 8 Treffer
Weitere Details
d1 : 16 mm
h: 8 mm
d2 : 4,3 mm
d3 : 8 mm
s: 1 mm
Federrate R: ~ 140 N/mm
Belastbarkeit max.: 280 N
Federweg: ~ 2 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 1,9 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 : 20 mm
h: 10 mm
d2 : 5,3 mm
d3 : 9,5 mm
s: 1,2 mm
Federrate R: ~ 148 N/mm
Belastbarkeit max.: 370 N
Federweg: ~ 2,5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 3,8 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 : 25 mm
h: 12 mm
d2 : 6,4 mm
d3 : 11 mm
s: 1,6 mm
Federrate R: ~ 210 N/mm
Belastbarkeit max.: 630 N
Federweg: ~ 3 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 7,4 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 : 35 mm
h: 16 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 14 mm
s: 2 mm
Federrate R: ~ 345 N/mm
Belastbarkeit max.: 1380 N
Federweg: ~ 4 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 19 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 : 42 mm
h: 20 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 17,5 mm
s: 2 mm
Federrate R: ~ 360 N/mm
Belastbarkeit max.: 1800 N
Federweg: ~ 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 31 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 : 42 mm
h: 20 mm
d2 : 10,5 mm
d3 : 17,5 mm
s: 2,5 mm
Federrate R: ~ 360 N/mm
Belastbarkeit max.: 1800 N
Federweg: ~ 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 37 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 : 56 mm
h: 24 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 19,5 mm
s: 2 mm
Federrate R: ~ 577 N/mm
Belastbarkeit max.: 3460 N
Federweg: ~ 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 63 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 : 56 mm
h: 24 mm
d2 : 13 mm
d3 : 19,5 mm
s: 3 mm
Federrate R: ~ 577 N/mm
Belastbarkeit max.: 3460 N
Federweg: ~ 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 79 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Auflagescheibe
Grundkörper
Datenblatt EH 25150. Gummi-Anschlagpuffer – zylindrisch, Frontmontage
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.