Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 12 Treffer
Ausführung:
mit Innengewinde
Weitere Details
mit Innengewinde – Bild 1
d1 ±1,5: 20 mm
l1 ±1,5: 24 mm
d2 : M6
s: 2 mm
t: ~ 5 mm
durchschnittliche Federrate: ~ 16,6 N/mm
Belastbarkeit max.: 100 N
Federweg: ~ 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 8,5 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde
Weitere Details
mit Innengewinde – Bild 1
d1 ±1,5: 30 mm
l1 ±1,5: 30 mm
d2 : M8
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
durchschnittliche Federrate: ~ 24 N/mm
Belastbarkeit max.: 150 N
Federweg: ~ 6,25 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 23 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde
Weitere Details
mit Innengewinde – Bild 1
d1 ±1,5: 30 mm
l1 ±1,5: 36 mm
d2 : M8
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
durchschnittliche Federrate: ~ 26,6 N/mm
Belastbarkeit max.: 200 N
Federweg: ~ 7,5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 30 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde
Weitere Details
mit Innengewinde – Bild 1
d1 ±1,5: 35 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M8
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
durchschnittliche Federrate: ~ 65 N/mm
Belastbarkeit max.: 650 N
Federweg: ~ 10 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 40 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde
Weitere Details
mit Innengewinde – Bild 1
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 61 mm
d2 : M8
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
durchschnittliche Federrate: ~ 50 N/mm
Belastbarkeit max.: 750 N
Federweg: ~ 15 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 110 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde
Weitere Details
mit Innengewinde – Bild 1
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 68 mm
d2 : M10
s: 2 mm
t: ~ 7 mm
durchschnittliche Federrate: ~ 50 N/mm
Belastbarkeit max.: 850 N
Federweg: ~ 17 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 120 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Schraube
Weitere Details
mit Schraube – Bild 2
d1 ±1,5: 20 mm
l1 ±1,5: 24 mm
d2 : M6
l2 : 18 mm
s: 2 mm
durchschnittliche Federrate: ~ 16,6 N/mm
Belastbarkeit max.: 100 N
Federweg: ~ 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 11 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Schraube
Weitere Details
mit Schraube – Bild 2
d1 ±1,5: 30 mm
l1 ±1,5: 30 mm
d2 : M8
l2 : 18 mm
s: 2 mm
durchschnittliche Federrate: ~ 24 N/mm
Belastbarkeit max.: 150 N
Federweg: ~ 6,25 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 29 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Schraube
Weitere Details
mit Schraube – Bild 2
d1 ±1,5: 30 mm
l1 ±1,5: 36 mm
d2 : M8
l2 : 20 mm
s: 2 mm
durchschnittliche Federrate: ~ 26,6 N/mm
Belastbarkeit max.: 200 N
Federweg: ~ 7,5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 33 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Schraube
Weitere Details
mit Schraube – Bild 2
d1 ±1,5: 35 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M8
l2 : 23 mm
s: 2 mm
durchschnittliche Federrate: ~ 65 N/mm
Belastbarkeit max.: 650 N
Federweg: ~ 10 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 45 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Schraube
Weitere Details
mit Schraube – Bild 2
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 61 mm
d2 : M8
l2 : 28 mm
s: 2 mm
durchschnittliche Federrate: ~ 50 N/mm
Belastbarkeit max.: 750 N
Federweg: ~ 15 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 114 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Schraube
Weitere Details
mit Schraube – Bild 2
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 68 mm
d2 : M10
l2 : 28 mm
s: 2 mm
durchschnittliche Federrate: ~ 50 N/mm
Belastbarkeit max.: 850 N
Federweg: ~ 17 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 136 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Auflagescheibe
Stahl, verzinkt, blau chromatiert
Gewindebuchse
Stahl, verzinkt, blau chromatiert
Grundkörper
Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz
Schraube
Stahl, verzinkt, blau chromatiert
Datenblatt EH 25150. Gummi-Anschlagpuffer – parabolisch
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Enthält Proposition 65 Stoffe
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.