Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 36 Treffer
Ausführung:
mit Durchgangsbohrung
Weitere Details
mit Durchgangsbohrung – Bild 1
d1 : 19 mm
h: 3 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Federrate R: 282 N/mm
Belastbarkeit max.: 480 N
Federweg: 1,7 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 2,8 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Durchgangsbohrung
Weitere Details
mit Durchgangsbohrung – Bild 1
d1 : 19 mm
h: 7 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Federrate R: 213 N/mm
Belastbarkeit max.: 373 N
Federweg: 1,75 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 3,8 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Durchgangsbohrung
Weitere Details
mit Durchgangsbohrung – Bild 1
d1 : 19 mm
h: 14 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Federrate R: 68 N/mm
Belastbarkeit max.: 240 N
Federweg: 3,5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 5,6 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Durchgangsbohrung
Weitere Details
mit Durchgangsbohrung – Bild 1
d1 : 25 mm
h: 3 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Federrate R: 1870 N/mm
Belastbarkeit max.: 1870 N
Federweg: 1 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 5,4 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Durchgangsbohrung
Weitere Details
mit Durchgangsbohrung – Bild 1
d1 : 25 mm
h: 8 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Federrate R: 349 N/mm
Belastbarkeit max.: 698 N
Federweg: 2 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 8 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Durchgangsbohrung
Weitere Details
mit Durchgangsbohrung – Bild 1
d1 : 25 mm
h: 16 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Federrate R: 135 N/mm
Belastbarkeit max.: 540 N
Federweg: 4 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 12 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Durchgangsbohrung
Weitere Details
mit Durchgangsbohrung – Bild 1
d1 : 32 mm
h: 4 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Federrate R: 1680 N/mm
Belastbarkeit max.: 1680 N
Federweg: 1 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 12 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Durchgangsbohrung
Weitere Details
mit Durchgangsbohrung – Bild 1
d1 : 32 mm
h: 9 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Federrate R: 548 N/mm
Belastbarkeit max.: 1233 N
Federweg: 2,25 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 16 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Durchgangsbohrung
Weitere Details
mit Durchgangsbohrung – Bild 1
d1 : 32 mm
h: 18 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Federrate R: 212 N/mm
Belastbarkeit max.: 850 N
Federweg: 4 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 23 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Durchgangsbohrung
Weitere Details
mit Durchgangsbohrung – Bild 1
d1 : 38 mm
h: 4 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Federrate R: 1500 N/mm
Belastbarkeit max.: 1500 N
Federweg: 1 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 17 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Durchgangsbohrung
Weitere Details
mit Durchgangsbohrung – Bild 1
d1 : 38 mm
h: 10 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Federrate R: 704 N/mm
Belastbarkeit max.: 1760 N
Federweg: 2,5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 25 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Durchgangsbohrung
Weitere Details
mit Durchgangsbohrung – Bild 1
d1 : 38 mm
h: 20 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Federrate R: 230 N/mm
Belastbarkeit max.: 920 N
Federweg: 4 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 37 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Durchgangsbohrung
Weitere Details
mit Durchgangsbohrung – Bild 1
d1 : 50 mm
h: 5 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Federrate R: 3600 N/mm
Belastbarkeit max.: 3600 N
Federweg: 1 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 39 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Durchgangsbohrung
Weitere Details
mit Durchgangsbohrung – Bild 1
d1 : 50 mm
h: 11 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Federrate R: 1223 N/mm
Belastbarkeit max.: 3670 N
Federweg: 3 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 51 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Durchgangsbohrung
Weitere Details
mit Durchgangsbohrung – Bild 1
d1 : 50 mm
h: 22 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Federrate R: 500 N/mm
Belastbarkeit max.: 2500 N
Federweg: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 74 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Durchgangsbohrung
Weitere Details
mit Durchgangsbohrung – Bild 1
d1 : 64 mm
h: 5 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Federrate R: 1460 N/mm
Belastbarkeit max.: 1460 N
Federweg: 1 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 66 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Durchgangsbohrung
Weitere Details
mit Durchgangsbohrung – Bild 1
d1 : 64 mm
h: 13 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Federrate R: 2016 N/mm
Belastbarkeit max.: 6050 N
Federweg: 3 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 95 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Durchgangsbohrung
Weitere Details
mit Durchgangsbohrung – Bild 1
d1 : 64 mm
h: 26 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Federrate R: 616 N/mm
Belastbarkeit max.: 3700 N
Federweg: 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 141 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Durchgangsbohrung und Klebepad
Weitere Details
mit Durchgangsbohrung und Klebepad – Bild 2
d1 : 19 mm
h: 3 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Federrate R: 282 N/mm
Belastbarkeit max.: 480 N
Federweg: 1,7 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 2,9 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Durchgangsbohrung und Klebepad
Weitere Details
mit Durchgangsbohrung und Klebepad – Bild 2
d1 : 19 mm
h: 7 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Federrate R: 213 N/mm
Belastbarkeit max.: 373 N
Federweg: 1,75 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 5,1 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Durchgangsbohrung und Klebepad
Weitere Details
mit Durchgangsbohrung und Klebepad – Bild 2
d1 : 19 mm
h: 14 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Federrate R: 68 N/mm
Belastbarkeit max.: 240 N
Federweg: 3,5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 6,9 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Durchgangsbohrung und Klebepad
Weitere Details
mit Durchgangsbohrung und Klebepad – Bild 2
d1 : 25 mm
h: 3 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Federrate R: 1870 N/mm
Belastbarkeit max.: 1870 N
Federweg: 1 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 6,9 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Durchgangsbohrung und Klebepad
Weitere Details
mit Durchgangsbohrung und Klebepad – Bild 2
d1 : 25 mm
h: 8 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Federrate R: 349 N/mm
Belastbarkeit max.: 698 N
Federweg: 2 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 9,3 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Durchgangsbohrung und Klebepad
Weitere Details
mit Durchgangsbohrung und Klebepad – Bild 2
d1 : 25 mm
h: 16 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Federrate R: 135 N/mm
Belastbarkeit max.: 540 N
Federweg: 4 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 13 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Auflagescheibe
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Grundkörper
Datenblatt EH 25150. Gummi-Anschlagpuffer – niedrige Ausführung
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Enthält Proposition 65 Stoffe
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.