Ras­trie­gel mit Anschraubflansch

EH 22120.

Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Besseres Handling bei Ausführung mit Kunststoffkappe.

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 0 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
Bild:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artikel-Nr.:
22120.0376
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1
  • d1 0 -0,05: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 12 N
  • Federkraft1) F2: ~ 32 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 82 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
Bild:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artikel-Nr.:
22120.0378
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 12 N
  • Federkraft1) F2: ~ 32 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 85 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
Bild:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Artikel-Nr.:
22120.0379
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l3: 37 mm
  • s: 15 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 21 N
  • Federkraft1) F2: ~ 58 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 163 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
Bild:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artikel-Nr.:
22120.0381
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 12 N
  • Federkraft1) F2: ~ 32 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 85 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
Bild:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Artikel-Nr.:
22120.0382
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l3: 37 mm
  • s: 15 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 21 N
  • Federkraft1) F2: ~ 58 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 171 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Kunststoffkappe
Bild:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Artikel-Nr.:
22120.0384
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Kunststoffkappe – Bild 1
  • d1 0 -0,05: 12 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l3: 37 mm
  • s: 15 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 21 N
  • Federkraft1) F2: ~ 58 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 174 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Kunststoffkappe
Bild:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artikel-Nr.:
22120.0386
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • mit Kunststoffkappe – Bild 2
  • d1 0 -0,05: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l4: 42 mm
  • s: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 12 N
  • Federkraft1) F2: ~ 32 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 83 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Kunststoffkappe
Bild:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artikel-Nr.:
22120.0388
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • mit Kunststoffkappe – Bild 2
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l4: 42 mm
  • s: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 12 N
  • Federkraft1) F2: ~ 32 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 85 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Kunststoffkappe
Bild:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Artikel-Nr.:
22120.0389
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • mit Kunststoffkappe – Bild 2
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l4: 52 mm
  • s: 15 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 21 N
  • Federkraft1) F2: ~ 58 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 169 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Kunststoffkappe
Bild:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artikel-Nr.:
22120.0391
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • mit Kunststoffkappe – Bild 2
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l4: 42 mm
  • s: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 12 N
  • Federkraft1) F2: ~ 32 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 86 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Kunststoffkappe
Bild:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Artikel-Nr.:
22120.0392
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • mit Kunststoffkappe – Bild 2
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l4: 52 mm
  • s: 15 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 21 N
  • Federkraft1) F2: ~ 58 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 171 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Kunststoffkappe
Bild:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Artikel-Nr.:
22120.0394
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • mit Kunststoffkappe – Bild 2
  • d1 0 -0,05: 12 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l4: 52 mm
  • s: 15 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 21 N
  • Federkraft1) F2: ~ 58 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 171 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Rastriegel

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, brüniert

Raststift

  • Stahl, nitriert, schwarz

Kunststoffkappe

  • Thermoplast, schwarz, matt

Montage

Durch beidseitige Senkungen ist eine Montage rechts und links möglich.

Rastriegel zur seitlichen Befestigung.

Bedienung

Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen und von der Rastkerbe gehalten (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22120. Rastriegel – mit Anschraubflansch
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.