Rastbolzen / Rast­riegel

Rastbolzen / Rastriegel / Miniraster / Präzisionsrastbolzen

Rastbolzen

Rastbolzen sind Arretierelemente mit einem Bolzen, dem sog. Raststift bzw. Arretierstift. Oft werden Rastbolzen auch als Arretierbolzen bezeichnet. Sie können in den unterschiedlichsten Branchen bei vielen Anwendungsfällen eingesetzt werden, u. a. Positionierung, Fixierung.

Die Bedienung erfolgt über einen Zugknopf oder Zugring von Hand.

Das umfangreiche Lieferprogramm umfasst verschiedene Ausführungen ab Lager:

  • Unterschiedliche Bauformen (Miniraster, kompakte Bauform, mit Anschraubflansch, für dünnwandige Teile, schweißbar)
  • Verschiedene Kopfvarianten (Knopf, T-Griff, Zugring)
  • Mehrere Werkstoffe zur Wahl (rostfreier Stahl 1.4305, rostfreier Stahl A4, Zink-Druckguss, Stahl, brüniert / verzinkt)
  • Präzisionsrastbolzen - präzise Ausführung mit konischen oder zylindrischen Bolzen/Buchsen
  • Rastbolzen mit Entriegelungssperre - Ausführung mit Betätigungssperre
  • Rastbolzen mit Schnellarretierungsknopf - Ausführung mit Knopf zur schnellen Arretierung (Bolzen springt beim Drücken in die Verriegelungsposition)
  • Rastbolzen mit Sensor - Ausführung zur digitalen Abfrage der Raststiftposition

Als Zubehör bieten wir:

  • Distanzringe
  • Haltestücke
  • Aufnahmebuchsen
  • Positionierbuchsen

Rastriegel

Rastriegel sind ebenfalls Arretierelemente mit einem Bolzen, dem sog. Raststift bzw. Arretierstift. Oft werden Rastriegel auch als Arretierriegel, Federriegel oder Sperrriegel bezeichnet. Sie können in den unterschiedlichsten Branchen bei vielen Anwendungsfällen eingesetzt werden, u. a. zur Höhenverstellung, Verbindung von Bauteilen, Positionierung.

Im Gegensatz zum Rastbolzen erfolgt hier die Bedienung nicht durch ziehen am Knopf bzw. Ring sondern durch drehen des Riegels.

Das umfangreiche Lieferprogramm umfasst verschiedene Ausführungen ab Lager.

Als Zubehör bieten wir:

  • Haltestücke
  • Aufnahmebuchsen
  • Positionierbuchsen