Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 21 Treffer
Ausführung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
8 kN
Weitere Details
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
Kugeldurchmesser: 8,5 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 8 kN
Anzugsmoment max.: 25 Nm
Gewicht: 20 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
8 kN
Weitere Details
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Kugeldurchmesser: 12 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 8 kN
Anzugsmoment max.: 46 Nm
Gewicht: 44 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
15 kN
Weitere Details
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Kugeldurchmesser: 12 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 15 kN
Anzugsmoment max.: 82 Nm
Gewicht: 57 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
25 kN
Weitere Details
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
Kugeldurchmesser: 16 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
Anzugsmoment max.: 206 Nm
Gewicht: 131 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
90 kN
Weitere Details
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
d1 : M20
l: 77,3 mm
l1 : 50 mm
d2 : 20 mm
e: 33 mm
Kugeldurchmesser: 25 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 90 kN
Anzugsmoment max.: 407 Nm
Gewicht: 277 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
90 kN
Weitere Details
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
d1 : M24
l: 100 mm
l1 : 70 mm
d2 : 20 mm
e: 40 mm
Kugeldurchmesser: 25 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 90 kN
Anzugsmoment max.: 698 Nm
Gewicht: 471 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
165 kN
Weitere Details
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
d1 : M30 x 1,5 mm
l: 100 mm
l1 : 65 mm
d2 : 34,6 mm
e: 51 mm
Kugeldurchmesser: 40 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 165 kN
Anzugsmoment max.: 1355 Nm
Gewicht: 975 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
8 kN
Weitere Details
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
Kugeldurchmesser: 8,5 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 8 kN
Anzugsmoment max.: 25 Nm
Gewicht: 20 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
8 kN
Weitere Details
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Kugeldurchmesser: 12 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 8 kN
Anzugsmoment max.: 46 Nm
Gewicht: 44 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
15 kN
Weitere Details
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Kugeldurchmesser: 12 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 15 kN
Anzugsmoment max.: 82 Nm
Gewicht: 57 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
25 kN
Weitere Details
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
Kugeldurchmesser: 16 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
Anzugsmoment max.: 206 Nm
Gewicht: 131 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
90 kN
Weitere Details
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 : M20
l: 77,3 mm
l1 : 50 mm
d2 : 20 mm
e: 33 mm
Kugeldurchmesser: 25 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 90 kN
Anzugsmoment max.: 407 Nm
Gewicht: 277 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
90 kN
Weitere Details
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 : M24
l: 100 mm
l1 : 70 mm
d2 : 20 mm
e: 40 mm
Kugeldurchmesser: 25 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 90 kN
Anzugsmoment max.: 698 Nm
Gewicht: 471 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
165 kN
Weitere Details
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 : M30 x 1,5 mm
l: 100 mm
l1 : 65 mm
d2 : 34,6 mm
e: 51 mm
Kugeldurchmesser: 40 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 165 kN
Anzugsmoment max.: 1355 Nm
Gewicht: 975 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
8 kN
Weitere Details
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
Kugeldurchmesser: 8,5 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 8 kN
Anzugsmoment max.: 25 Nm
Gewicht: 20 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
8 kN
Weitere Details
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Kugeldurchmesser: 12 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 8 kN
Anzugsmoment max.: 46 Nm
Gewicht: 44 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
15 kN
Weitere Details
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Kugeldurchmesser: 12 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 15 kN
Anzugsmoment max.: 82 Nm
Gewicht: 56 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
25 kN
Weitere Details
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
Kugeldurchmesser: 16 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
Anzugsmoment max.: 206 Nm
Gewicht: 130 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
90 kN
Weitere Details
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
d1 : M20
l: 77,3 mm
l1 : 50 mm
d2 : 20 mm
e: 33 mm
Kugeldurchmesser: 25 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 90 kN
Anzugsmoment max.: 407 Nm
Gewicht: 276 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
90 kN
Weitere Details
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
d1 : M24
l: 100 mm
l1 : 70 mm
d2 : 20 mm
e: 40 mm
Kugeldurchmesser: 25 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 90 kN
Anzugsmoment max.: 698 Nm
Gewicht: 472 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
165 kN
Weitere Details
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
d1 : M30 x 1,5 mm
l: 100 mm
l1 : 65 mm
d2 : 34,6 mm
e: 51 mm
Kugeldurchmesser: 40 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 165 kN
Anzugsmoment max.: 1355 Nm
Gewicht: 920 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Kugel
Kugellagerstahl, gehärtet, blank
Rostfreier Stahl 1.3541, vernickelt
Körper
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Mutter
Stahl, brüniert (ISO 4035)
Rostfreier Stahl
Hinweise
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.
Sonderausführung auf Anfrage.
Datenblatt EH 22740. Pendelauflagen – verstellbar
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.