Das Trageelement kann universell für den Transport mittels Handkraft z. B. von Werkstücken, Vorrichtungen, Lautsprecherboxen, Behälter eingesetzt werden.
Korrosions- und witterungsbeständig, somit auch für den Außeneinsatz geeignet. Hochfester, ausscheidungsgehärteter Bolzen, daher extrem belastbar.
Bolzenteil
Griff
Druckknopf
Feder
Für den Einsatz genügen Bohrungen H11.
Jedem Kugeltragbolzen ist eine Betriebsanleitung mit EG-Konformitätserklärung beigefügt.
Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.
Als Zubehör bieten wir passende Aufnahmebuchsen für d1 = 8, 10, 12, 16 und 20 - siehe 22350.0900 - .0956.
Abmessungen | Tragkraft |
Aufnahmebohrung
H11 |
Art.-Nr. | CAD | Preis | Warenkorb | Verfügbarkeit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d
1
-0,04 -0,08 |
l
1
+0,6 |
d 2 | d 3 | d 4 |
d
5
min. |
l 2 | l 3 | l 4 | l 5 | F 1 |
max. |
|||||||
[mm] | [N] | [mm] | [°C] | [g] | ||||||||||||||
10,0 | 50 | 11,70 | 21,5 | 14 | 12,20 | 10,20 | 18,7 | 36,5 | 100 | 500 | 10,0 | 250 | 159 | 22351.0015 neu | auf Anfrage |
Die Mindestbestellmenge (1) wurde noch nicht erreicht.
|
In progress |
Leider können wir unsere Website nicht in alle Sprachen übersetzen. Gerne zeigen wir Ihnen diese auf Englisch an.