Die Aufnahmebuchsen sind das Gegenstück zu den Riemenbügeln.
Die Aufnahmebuchsen sind aus rostfreiem Stahl hergestellt. Es stehen zwei Varianten zur Montage in Holz (Bild 1 und Bild 3) und eine zur Montage in Kunststoff (Bild 2) zur Verfügung. Die beiden Buchsen (Bild 1 und Bild 2) ermöglichen eine Arretierung 4x90°, die Buchse (Bild 3) lässt im arretierten Zustand eine 360°-Drehung zu. Neben der schwarzen Standardausführung steht jeweils auch eine unbeschichtete Variante zur Verfügung.
Auf der Website www.push-and-go.eu finden Sie weitere Produkte wie Riemenbügel SLIM, Buchsen SLIM und Klemmschalen (für Flinten). Sie haben dort auch die Möglichkeit die PUSH & GO Sets direkt zu bestellen.
Montage in Holz (Bild 1 und Bild 3)
Hinweis: Der Bohrungsdurchmesser (D2) für die Vorbohrung der Sicherungsschraube ist abhängig von der verwendeten Schraube.
Montage in Kunststoff (Bild 2)
Hinweis: Der zu wählende Bohrungsdurchmesser für die Aufnahmebohrung ist abhängig von der Härte des Kunststoffs.
Bei l1 = 1,5: Markierungslinie
Nenndurchmesser
d 1 |
Abmessungen | SW | Aufnahmebohrung | für Riemenbügel | Art.-Nr. | CAD | Preis | Warenkorb | Verfügbarkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l 1 | d 2 | d 3 | d 4 | l 2 | l 3 | l 4 | D 1 |
min. |
max. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [°C] | [g] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montage in Holz, 360°-Funktion – Bild 3, Rostfreier Stahl 1.4305, schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,6 | 1,5 | 13,50 | 4,9 | – | 12,65 | 9,65 | – | – | 13,5 | 22330.0011 / .0021 | -50 | 150 | 8,5 | 22330.0216 neu | auf Anfrage |
Die Mindestbestellmenge (1) wurde noch nicht erreicht.
|
In progress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) in Abhängigkeit der Härte des Kunststoffs |
Leider können wir unsere Website nicht in alle Sprachen übersetzen. Gerne zeigen wir Ihnen diese auf Englisch an.