Die Aufnahmebuchsen sind das Gegenstück zu den Riemenbügeln.
Die Aufnahmebuchsen sind aus rostfreiem Stahl hergestellt. Es stehen zwei Varianten zur Montage in Holz (Bild 1 und Bild 3) und eine zur Montage in Kunststoff (Bild 2) zur Verfügung. Die beiden Buchsen (Bild 1 und Bild 2) ermöglichen eine Arretierung 4x90°, die Buchse (Bild 3) lässt im arretierten Zustand eine 360°-Drehung zu. Neben der schwarzen Standardausführung steht jeweils auch eine unbeschichtete Variante zur Verfügung.
Auf der Website www.push-and-go.eu finden Sie weitere Produkte wie Riemenbügel SLIM, Buchsen SLIM und Klemmschalen (für Flinten). Sie haben dort auch die Möglichkeit die PUSH & GO Sets direkt zu bestellen.
Montage in Holz (Bild 1 und Bild 3)
Hinweis: Der Bohrungsdurchmesser (D2) für die Vorbohrung der Sicherungsschraube ist abhängig von der verwendeten Schraube.
Montage in Kunststoff (Bild 2)
Hinweis: Der zu wählende Bohrungsdurchmesser für die Aufnahmebohrung ist abhängig von der Härte des Kunststoffs.
Bei l1 = 1,5: Markierungslinie
Leider können wir unsere Website nicht in alle Sprachen übersetzen. Gerne zeigen wir Ihnen diese auf Englisch an.