Die Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen EH 22350.
Einbaubar in unterschiedliche Trägermaterialien.
In Sacklöcher einbaubar. Bei dünnwandigen Teilen erfolgt die Montage mittels Kontermutter.
Korrosionsbeständig und verschleißarm.
Abmessungen |
für Nennlänge
l |
Abmessungen | SW |
Anzugsmoment
max. |
x
1)
bei 5-facher Sicherheit gegen Bruch
|
Tragkraft
1)
bei 5-facher Sicherheit gegen Bruch
|
für Kugeltragbolzen | Art.-Nr. | CAD | Preis | Warenkorb | Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d
1
H11 |
d 2 |
d
3
-0,2 |
d
4
+0,3 |
l 1 | l 2 | F 1 | F 2 | F 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [mm] | [kN] | [g] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | M24 | 50 | 32 | 14,7 | 72,5 | 60 | 27 | 200 | 1,5 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 22350.0637 / .0737 | 164 | 22350.0926 | auf Anfrage |
Die Mindestbestellmenge (1) wurde noch nicht erreicht.
|
In progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) bei 5-facher Sicherheit gegen Bruch |
Leider können wir unsere Website nicht in alle Sprachen übersetzen. Gerne zeigen wir Ihnen diese auf Englisch an.