Die Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen EH 22350.
Korrosionsbeständig und verschleißarm.
Abmessungen |
für Nennlänge
l |
Abmessungen | SW |
Anzugsmoment
max. |
x
1)
bei 5-facher Sicherheit gegen Bruch
|
Tragkraft
1)
bei 5-facher Sicherheit gegen Bruch
|
für Kugeltragbolzen | Art.-Nr. | CAD | Preis | Warenkorb | Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d
1
H11 |
d 2 |
d
3
-0,2 |
d
4
+0,3 |
l 1 | l 2 | F 1 | F 2 | F 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [mm] | [kN] | [g] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | M16 x 1,5 | 10 | 24 | 9,8 | 27,5 | 20 | 19 | 90 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 22350.0601 / .0701 | 32 | 22350.0900 | auf Anfrage |
Die Mindestbestellmenge (1) wurde noch nicht erreicht.
|
In progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) bei 5-facher Sicherheit gegen Bruch |
Leider können wir unsere Website nicht in alle Sprachen übersetzen. Gerne zeigen wir Ihnen diese auf Englisch an.