Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 17 Treffer
für Nennlänge [mm]:
10 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0601 / .0701
Weitere Details
d1 H11: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
für Nennlänge: 10 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
d5 +0,1: 3,1 mm
l1 : 25 mm
l2 : 20 mm
l3 : 16 mm
Anzugsmoment max.: 75 Nm
x: 1,5 mm
Tragkraft F1 : 1,5 kN
Tragkraft F2 : 1,2 kN
Tragkraft F3 : 0,5 kN
für Kugeltragbolzen: 22350.0601 / .0701
Gewicht: 31 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
15 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0602 / .0702
Weitere Details
d1 H11: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
für Nennlänge: 15 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
d5 +0,1: 3,1 mm
l1 : 25 mm
l2 : 20 mm
l3 : 16 mm
Anzugsmoment max.: 75 Nm
x: 1,5 mm
Tragkraft F1 : 1,5 kN
Tragkraft F2 : 1,2 kN
Tragkraft F3 : 0,5 kN
für Kugeltragbolzen: 22350.0602 / .0702
Gewicht: 32 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
25 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0604 / .0704
Weitere Details
d1 H11: 8 mm
d2 : M16
für Nennlänge: 25 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
d5 +0,1: 3,1 mm
l1 : 35 mm
l2 : 30 mm
l3 : 16 mm
Anzugsmoment max.: 75 Nm
x: 1,5 mm
Tragkraft F1 : 1,5 kN
Tragkraft F2 : 1,2 kN
Tragkraft F3 : 0,5 kN
für Kugeltragbolzen: 22350.0604 / .0704
Gewicht: 41 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
35 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0606 / .0706
Weitere Details
d1 H11: 8 mm
d2 : M16
für Nennlänge: 35 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
d5 +0,1: 3,1 mm
l1 : 45 mm
l2 : 40 mm
l3 : 16 mm
Anzugsmoment max.: 75 Nm
x: 1,5 mm
Tragkraft F1 : 1,5 kN
Tragkraft F2 : 1,2 kN
Tragkraft F3 : 0,5 kN
für Kugeltragbolzen: 22350.0606 / .0706
Gewicht: 49 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
15 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0621 / .0721
Weitere Details
d1 H11: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
für Nennlänge: 15 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 30 mm
l2 : 24 mm
l3 : 20 mm
Anzugsmoment max.: 100 Nm
x: 1,5 mm
Tragkraft F1 : 2,7 kN
Tragkraft F2 : 2,4 kN
Tragkraft F3 : 2,1 kN
für Kugeltragbolzen: 22350.0621 / .0721
Gewicht: 55 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
25 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0623 / .0723
Weitere Details
d1 H11: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
für Nennlänge: 25 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 35 mm
l2 : 29 mm
l3 : 20 mm
Anzugsmoment max.: 100 Nm
x: 1,5 mm
Tragkraft F1 : 2,7 kN
Tragkraft F2 : 2,4 kN
Tragkraft F3 : 2,1 kN
für Kugeltragbolzen: 22350.0623 / .0723
Gewicht: 64 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
35 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0625 / .0725
Weitere Details
d1 H11: 10 mm
d2 : M20
für Nennlänge: 35 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 45 mm
l2 : 39 mm
l3 : 20 mm
Anzugsmoment max.: 100 Nm
x: 1,5 mm
Tragkraft F1 : 2,7 kN
Tragkraft F2 : 2,4 kN
Tragkraft F3 : 2,1 kN
für Kugeltragbolzen: 22350.0625 / .0725
Gewicht: 70 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
50 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0627 / .0727
Weitere Details
d1 H11: 10 mm
d2 : M20
für Nennlänge: 50 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 60 mm
l2 : 54 mm
l3 : 20 mm
Anzugsmoment max.: 100 Nm
x: 1,5 mm
Tragkraft F1 : 2,7 kN
Tragkraft F2 : 2,4 kN
Tragkraft F3 : 2,1 kN
für Kugeltragbolzen: 22350.0627 / .0727
Gewicht: 93 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
15 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0631 / .0731
Weitere Details
d1 H11: 12 mm
d2 : M24 x 1,5 mm
für Nennlänge: 15 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 32 mm
l2 : 26 mm
l3 : 22 mm
Anzugsmoment max.: 150 Nm
x: 1,5 mm
Tragkraft F1 : 3,5 kN
Tragkraft F2 : 3,2 kN
Tragkraft F3 : 2,8 kN
für Kugeltragbolzen: 22350.0631 / .0731
Gewicht: 80 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
25 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0633 / .0733
Weitere Details
d1 H11: 12 mm
d2 : M24 x 1,5 mm
für Nennlänge: 25 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 40 mm
l2 : 34 mm
l3 : 22 mm
Anzugsmoment max.: 150 Nm
x: 1,5 mm
Tragkraft F1 : 3,5 kN
Tragkraft F2 : 3,2 kN
Tragkraft F3 : 2,8 kN
für Kugeltragbolzen: 22350.0633 / .0733
Gewicht: 94 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
35 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0635 / .0735
Weitere Details
d1 H11: 12 mm
d2 : M24
für Nennlänge: 35 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 50 mm
l2 : 44 mm
l3 : 22 mm
l4 : 3,8 mm
Anzugsmoment max.: 150 Nm
x: 1,5 mm
Tragkraft F1 : 3,5 kN
Tragkraft F2 : 3,2 kN
Tragkraft F3 : 2,8 kN
für Kugeltragbolzen: 22350.0635 / .0735
Gewicht: 116 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
50 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0637 / .0737
Weitere Details
d1 H11: 12 mm
d2 : M24
für Nennlänge: 50 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 65 mm
l2 : 59 mm
l3 : 22 mm
l4 : 18,8 mm
Anzugsmoment max.: 150 Nm
x: 1,5 mm
Tragkraft F1 : 3,5 kN
Tragkraft F2 : 3,2 kN
Tragkraft F3 : 2,8 kN
für Kugeltragbolzen: 22350.0637 / .0737
Gewicht: 130 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
25 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0641 / .0741
Weitere Details
d1 H11: 16 mm
d2 : M30 x 2 mm
für Nennlänge: 25 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,2 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 45 mm
l2 : 39 mm
l3 : 30 mm
Anzugsmoment max.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Tragkraft F1 : 4,8 kN
Tragkraft F2 : 4,5 kN
Tragkraft F3 : 4,1 kN
für Kugeltragbolzen: 22350.0641 / .0741
Gewicht: 163 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
50 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0643 / .0743
Weitere Details
d1 H11: 16 mm
d2 : M30
für Nennlänge: 50 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,2 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 65 mm
l2 : 59 mm
l3 : 30 mm
l4 : 6 mm
Anzugsmoment max.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Tragkraft F1 : 4,8 kN
Tragkraft F2 : 4,5 kN
Tragkraft F3 : 4,1 kN
für Kugeltragbolzen: 22350.0643 / .0743
Gewicht: 201 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
75 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0645 / .0745
Weitere Details
d1 H11: 16 mm
d2 : M30
für Nennlänge: 75 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,2 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 90 mm
l2 : 84 mm
l3 : 30 mm
l4 : 31 mm
Anzugsmoment max.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Tragkraft F1 : 4,8 kN
Tragkraft F2 : 4,5 kN
Tragkraft F3 : 4,1 kN
für Kugeltragbolzen: 22350.0645 / .0745
Gewicht: 248 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
50 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0673 / .0773
Weitere Details
d1 H11: 20 mm
d2 : M36 x 2 mm
für Nennlänge: 50 mm
d3 -0,2: 43 mm
d4 +0,3: 26 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 70 mm
l2 : 63 mm
l3 : 30 mm
l4 : 3,5 mm
Anzugsmoment max.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Tragkraft F1 : 10 kN
Tragkraft F2 : 8,5 kN
Tragkraft F3 : 6,5 kN
für Kugeltragbolzen: 22350.0673 / .0773
Gewicht: 341 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
75 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0675 / .0775
Weitere Details
d1 H11: 20 mm
d2 : M36 x 2 mm
für Nennlänge: 75 mm
d3 -0,2: 43 mm
d4 +0,3: 26 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 95 mm
l2 : 88 mm
l3 : 30 mm
l4 : 28,5 mm
Anzugsmoment max.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Tragkraft F1 : 10 kN
Tragkraft F2 : 8,5 kN
Tragkraft F3 : 6,5 kN
für Kugeltragbolzen: 22350.0675 / .0775
Gewicht: 413 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
Produkt:
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
Verwendbar für Größe d1 : 8 mm
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
Verwendbar für Größe d1 : 8 mm
Zapfendurchmesser -0,1: 3 mm
Gewicht: 121 g
Produkt:
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
Verwendbar für Größe d1 : 10/12/16/20/25 mm
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
Verwendbar für Größe d1 : 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Zapfendurchmesser -0,1: 5 mm
Gewicht: 309 g
Produkt:
Stirnloch-Steckschlüssel
Verwendbar für Größe d1 : 8 mm
Stirnloch-Steckschlüssel
Verwendbar für Größe d1 : 8 mm
Zapfenabstand ±0,1: 16 mm
Zapfendurchmesser -0,1: 3 mm
Gewicht: 116 g
Antriebsvierkant: 1/2 in
Produkt:
Stirnloch-Steckschlüssel
Verwendbar für Größe d1 : 10 mm
Stirnloch-Steckschlüssel
Verwendbar für Größe d1 : 10 mm
Zapfenabstand ±0,1: 20 mm
Zapfendurchmesser -0,1: 5 mm
Gewicht: 136 g
Antriebsvierkant: 1/2 in
Produkt:
Stirnloch-Steckschlüssel
Verwendbar für Größe d1 : 12 mm
Stirnloch-Steckschlüssel
Verwendbar für Größe d1 : 12 mm
Zapfenabstand ±0,1: 22 mm
Zapfendurchmesser -0,1: 5 mm
Gewicht: 185 g
Antriebsvierkant: 1/2 in
Produkt:
Stirnloch-Steckschlüssel
Verwendbar für Größe d1 : 16/20 mm
Stirnloch-Steckschlüssel
Verwendbar für Größe d1 : 16 mm/20 mm
Zapfenabstand ±0,1: 30 mm
Zapfendurchmesser -0,1: 5 mm
Gewicht: 243 g
Antriebsvierkant: 1/2 in
Montage
Einfacher und prozesssicherer Einbau.
Einbaubar in unterschiedliche Trägermaterialien.
Diese Ausführung kann mittels optional erhältlichen Montagewerkzeug plan eingeschraubt werden.
In Sacklöcher einbaubar.
Bei dünnwandigen Teilen erfolgt die Montage mittels Kontermutter.
Datenblatt EH 22350. Aufnahmebuchsen, plan – für Kugeltragbolzen
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.