Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 14 Treffer
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
23 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 23 kN
Temperatureinsatzbereich max.: 400 °C
Gewicht: 6,6 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
23 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 23 kN
Temperatureinsatzbereich max.: 400 °C
Gewicht: 7,7 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
23 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 23 kN
Temperatureinsatzbereich max.: 400 °C
Gewicht: 8,8 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
23 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 23 kN
Temperatureinsatzbereich max.: 400 °C
Gewicht: 9,9 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
23 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 23 kN
Temperatureinsatzbereich max.: 400 °C
Gewicht: 11 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
43 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Aufnahmebohrung H11: 8 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 43 kN
Temperatureinsatzbereich max.: 400 °C
Gewicht: 18 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
43 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Aufnahmebohrung H11: 8 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 43 kN
Temperatureinsatzbereich max.: 400 °C
Gewicht: 20 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
43 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Aufnahmebohrung H11: 8 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 43 kN
Temperatureinsatzbereich max.: 400 °C
Gewicht: 23 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
43 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Aufnahmebohrung H11: 8 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 43 kN
Temperatureinsatzbereich max.: 400 °C
Gewicht: 25 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
43 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,1 mm
Aufnahmebohrung H11: 10 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 43 kN
Temperatureinsatzbereich max.: 400 °C
Gewicht: 22 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
69 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 26,2 mm
Aufnahmebohrung H11: 10 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 69 kN
Temperatureinsatzbereich max.: 400 °C
Gewicht: 25 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
69 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 26,2 mm
Aufnahmebohrung H11: 10 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 69 kN
Temperatureinsatzbereich max.: 400 °C
Gewicht: 29 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
69 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 26,2 mm
Aufnahmebohrung H11: 10 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 69 kN
Temperatureinsatzbereich max.: 400 °C
Gewicht: 32 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
69 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 26,2 mm
Aufnahmebohrung H11: 10 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 69 kN
Temperatureinsatzbereich max.: 400 °C
Gewicht: 35 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Bolzenteil
Kugel
Feder
korrosionsbeständige Legierung
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Bedienung
Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.
Datenblatt EH 22390. Kugelsperrbolzen – selbstsichernd, mit Standardgriff, Titan
Downloadkorb:
Downloadkorb
Zubehör
Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22400.
Weitere Produkte
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.