EH 22753.
Kugelrollen sind Bausteine in Fördersystemen, Zuführungen, an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen. Es können beispielsweise Teile leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden.
Die Kugelrollen sind wartungsfrei.
Die Tragzahl nimmt bei Temperaturen > 20°C linear ab. (Beispiel: bei 90°C beträgt die Belastbarkeit max. 60%).
Ihre Auswahl ergab 2 Treffer
Weitere Details
Gehäuse
Lager
Kugel
Die Fixierung erfolgt über das Einpressen der Kugelrolle mit gerändelter Außenkontur. Die Kugelrollen können von der Funktionsseite mit dem Montagewerkzeug montiert werden.
Rändelung an der Außenkontur ermöglicht eine Montage in Bohrungen ohne zusätzliche Vorbereitungsschritte.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Nickel kann bei Exposition zu Krebs führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.
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
Federnde Druckstücke Aufsitzspanner Expander® Dichtstopfen Miniraster & Rastbolzen Bügelgriffe