Gelenkteller sind verstellbare Stellfüße mit einem Kugelgelenk zum Ausgleich von Unebenheiten (Niveauausgleich max. 15°). Oft werden Gelenkteller auch als Maschinenfuß, Gerätefuß oder Gelenkfuß bezeichnet. Sie können in den unterschiedlichsten Branchen bei vielen Anwendungsfällen eingesetzt werden, u. a. zum Nivellieren, Positionieren, Einstellen oder als Druckstück.
Das umfangreiche Lieferprogramm umfasst verschiedene Ausführungen ab Lager:
Für spezielle Anwendungsfälle können auch Sonderausführungen konstruiert und gefertigt werden.
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
Federnde Druckstücke Aufsitzspanner Expander® Dichtstopfen Miniraster & Rastbolzen Bügelgriffe