Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 48 Treffer
Weitere Details
schwarz
d1 : 32 mm
d2 : M10
l1 : 20 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 205 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 32 mm
d2 : M10
l1 : 25 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 206 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 32 mm
d2 : M10
l1 : 32 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 209 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 32 mm
d2 : M10
l1 : 40 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 211 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 32 mm
d2 : M10
l1 : 50 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 217 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 32 mm
d2 : M10
l1 : 63 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 223 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 32 mm
d2 : M10
l1 : 80 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 232 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 32 mm
d2 : M12
l1 : 20 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 207 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 32 mm
d2 : M12
l1 : 25 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 214 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 32 mm
d2 : M12
l1 : 32 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 218 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 32 mm
d2 : M12
l1 : 40 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 223 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 32 mm
d2 : M12
l1 : 50 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 230 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 32 mm
d2 : M12
l1 : 63 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 237 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 32 mm
d2 : M12
l1 : 80 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 250 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 40 mm
d2 : M12
l1 : 32 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 442 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 40 mm
d2 : M12
l1 : 40 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 453 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 40 mm
d2 : M12
l1 : 50 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 456 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 40 mm
d2 : M12
l1 : 63 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 463 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 40 mm
d2 : M12
l1 : 80 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 460 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 40 mm
d2 : M16
l1 : 32 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 460 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 40 mm
d2 : M16
l1 : 40 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 472 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 40 mm
d2 : M16
l1 : 50 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 482 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 40 mm
d2 : M16
l1 : 63 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 499 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 40 mm
d2 : M16
l1 : 80 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 522 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hebel
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt
Innenteile
Schraube
Abdeckkappe
Kunststoff, schwarz
Kunststoff, lichtgrau
Bedienung
Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.
Datenblatt EH 24441. Verstellbare Flachspannhebel – mit Schraube, rostfreier Stahl
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.