Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 18 Treffer
Ausführung:
mit Innengewinde
Weitere Details
mit Innengewinde – Bild 1, schwarz
d1 : 32 mm
d2 : M8
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 186 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde
Weitere Details
mit Innengewinde – Bild 1, schwarz
d1 : 32 mm
d2 : M10
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 183 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde
Weitere Details
mit Innengewinde – Bild 1, schwarz
d1 : 32 mm
d2 : M12
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 182 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde
Weitere Details
mit Innengewinde – Bild 1, schwarz
d1 : 40 mm
d2 : M12
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 399 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde
Weitere Details
mit Innengewinde – Bild 1, schwarz
d1 : 40 mm
d2 : M16
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 384 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde
Weitere Details
mit Innengewinde – Bild 1, silber
d1 : 32 mm
d2 : M8
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 186 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde
Weitere Details
mit Innengewinde – Bild 1, silber
d1 : 32 mm
d2 : M10
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 183 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde
Weitere Details
mit Innengewinde – Bild 1, silber
d1 : 32 mm
d2 : M12
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 182 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde
Weitere Details
mit Innengewinde – Bild 1, silber
d1 : 40 mm
d2 : M12
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 399 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde
Weitere Details
mit Innengewinde – Bild 1, silber
d1 : 40 mm
d2 : M16
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 384 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit glatter Bohrung
Weitere Details
mit glatter Bohrung – Bild 2, schwarz
d1 : 32 mm
d3 H7: 8 mm
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 188 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit glatter Bohrung
Weitere Details
mit glatter Bohrung – Bild 2, schwarz
d1 : 32 mm
d3 H7: 10 mm
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 185 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit glatter Bohrung
Weitere Details
mit glatter Bohrung – Bild 2, schwarz
d1 : 40 mm
d3 H7: 12 mm
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 394 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit glatter Bohrung
Weitere Details
mit glatter Bohrung – Bild 2, schwarz
d1 : 40 mm
d3 H7: 16 mm
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 373 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit glatter Bohrung
Weitere Details
mit glatter Bohrung – Bild 2, silber
d1 : 32 mm
d3 H7: 8 mm
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 188 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit glatter Bohrung
Weitere Details
mit glatter Bohrung – Bild 2, silber
d1 : 32 mm
d3 H7: 10 mm
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 185 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit glatter Bohrung
Weitere Details
mit glatter Bohrung – Bild 2, silber
d1 : 40 mm
d3 H7: 12 mm
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 394 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit glatter Bohrung
Weitere Details
mit glatter Bohrung – Bild 2, silber
d1 : 40 mm
d3 H7: 16 mm
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 373 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hebel
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt
Innenteile
Abdeckkappe
Kunststoff, schwarz
Kunststoff, lichtgrau
Bedienung
Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.
Datenblatt EH 24441. Verstellbare Flachspannhebel
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Enthält Proposition 65 Stoffe
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.