Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 14 Treffer
Weitere Details
silber
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 214 mm
Gewicht: 406 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
silber
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 264 mm
Gewicht: 437 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
silber
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 314 mm
Gewicht: 448 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
silber
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 364 mm
Gewicht: 493 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
silber
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 414 mm
Gewicht: 520 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
silber
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 514 mm
Gewicht: 556 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
silber
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 614 mm
Gewicht: 631 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 214 mm
Gewicht: 406 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 264 mm
Gewicht: 437 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 314 mm
Gewicht: 448 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 364 mm
Gewicht: 493 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 414 mm
Gewicht: 520 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 514 mm
Gewicht: 556 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 614 mm
Gewicht: 631 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Deckel
Griff
Aluminium, eloxiert
Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt
Abdeckkappe
Kunststoff, hellgrau
Kunststoff, schwarz
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Montage
Die Griffe können mit Zylinderschrauben von vorne (Bedienungsseite) an das Bauteil montiert werden. Die Bohrung wird mit einer Abdeckkappe aus Kunststoff verschlossen.
Datenblatt EH 24321. Rohrgriffe – Frontmontage
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Enthält Proposition 65 Stoffe
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.