Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 38 Treffer
Weitere Details
silber
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 180 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 192 mm
Gewicht: 244 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
silber
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 212 mm
Gewicht: 244 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
silber
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 262 mm
Gewicht: 265 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
silber
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 312 mm
Gewicht: 280 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
silber
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 362 mm
Gewicht: 296 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
silber
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 412 mm
Gewicht: 317 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
silber
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 214 mm
Gewicht: 424 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
silber
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 264 mm
Gewicht: 455 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
silber
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 314 mm
Gewicht: 480 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
silber
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 364 mm
Gewicht: 501 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
silber
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 414 mm
Gewicht: 536 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
silber
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 514 mm
Gewicht: 593 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
silber
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 614 mm
Gewicht: 570 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
silber
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 217 mm
Gewicht: 429 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
silber
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 317 mm
Gewicht: 489 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
silber
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 367 mm
Gewicht: 501 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
silber
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 417 mm
Gewicht: 538 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
silber
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 517 mm
Gewicht: 613 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
silber
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 617 mm
Gewicht: 669 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 180 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 192 mm
Gewicht: 244 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 212 mm
Gewicht: 244 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 262 mm
Gewicht: 265 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 312 mm
Gewicht: 280 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 362 mm
Gewicht: 296 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Deckel
Griff
Aluminium, eloxiert
Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Montage
Montage von der Rückseite.
RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Enthält Proposition 65 Stoffe
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.