Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 8 Treffer
Weitere Details
d1 : 20 mm
d2 : M5
d3 : ~ 12 mm
h: 30 mm
t min.: 18 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 7,8 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : ~ 12 mm
h: 30 mm
t min.: 18 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 7,4 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 : 25 mm
d2 : M6
d3 : ~ 15 mm
h: 38 mm
t min.: 18 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 18 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 : 25 mm
d2 : M8
d3 : ~ 15 mm
h: 38 mm
t min.: 18 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 17 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 : 30 mm
d2 : M8
d3 : ~ 18 mm
h: 46 mm
t min.: 18 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 26 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 : 30 mm
d2 : M10
d3 : ~ 18 mm
h: 46 mm
t min.: 18 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 25 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 : 35 mm
d2 : M10
d3 : ~ 21 mm
h: 53 mm
t min.: 21 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 46 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 : 35 mm
d2 : M12
d3 : ~ 21 mm
h: 53 mm
t min.: 21 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 43 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.