Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 22 Treffer
Weitere Details
orange
d1 : 18 mm
d2 : M6
l1 : 20 mm
d3 : 24 mm
h1 : 34,5 mm
h2 : 50 mm
h3 : 3 mm
l2 : 62 mm
Gewicht: 91 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
orange
d1 : 18 mm
d2 : M6
l1 : 27 mm
d3 : 24 mm
h1 : 34,5 mm
h2 : 50 mm
h3 : 3 mm
l2 : 62 mm
Gewicht: 98 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
orange
d1 : 22 mm
d2 : M8
l1 : 21 mm
d3 : 25 mm
h1 : 39,5 mm
h2 : 56 mm
h3 : 3,5 mm
l2 : 74 mm
Gewicht: 151 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
orange
d1 : 22 mm
d2 : M8
l1 : 36 mm
d3 : 25 mm
h1 : 39,5 mm
h2 : 56 mm
h3 : 3,5 mm
l2 : 74 mm
Gewicht: 154 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
orange
d1 : 25 mm
d2 : M10
l1 : 29 mm
d3 : 30 mm
h1 : 46,5 mm
h2 : 66 mm
h3 : 4 mm
l2 : 89 mm
Gewicht: 230 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
orange
d1 : 25 mm
d2 : M10
l1 : 47 mm
d3 : 30 mm
h1 : 46,5 mm
h2 : 66 mm
h3 : 4 mm
l2 : 89 mm
Gewicht: 239 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
orange
d1 : 30 mm
d2 : M12
l1 : 34 mm
d3 : 35 mm
h1 : 56,5 mm
h2 : 82 mm
h3 : 5 mm
l2 : 108 mm
Gewicht: 407 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
orange
d1 : 30 mm
d2 : M12
l1 : 50 mm
d3 : 35 mm
h1 : 56,5 mm
h2 : 82 mm
h3 : 5 mm
l2 : 108 mm
Gewicht: 418 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
orange
d1 : 30 mm
d2 : M12
l1 : 57 mm
d3 : 35 mm
h1 : 56,5 mm
h2 : 82 mm
h3 : 5 mm
l2 : 108 mm
Gewicht: 425 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
orange
d1 : 30 mm
d2 : M12
l1 : 65 mm
d3 : 35 mm
h1 : 56,5 mm
h2 : 82 mm
h3 : 5 mm
l2 : 108 mm
Gewicht: 429 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
orange
d1 : 30 mm
d2 : M12
l1 : 85 mm
d3 : 35 mm
h1 : 56,5 mm
h2 : 82 mm
h3 : 5 mm
l2 : 108 mm
Gewicht: 444 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 18 mm
d2 : M6
l1 : 20 mm
d3 : 24 mm
h1 : 34,5 mm
h2 : 50 mm
h3 : 3 mm
l2 : 62 mm
Gewicht: 91 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 18 mm
d2 : M6
l1 : 27 mm
d3 : 24 mm
h1 : 34,5 mm
h2 : 50 mm
h3 : 3 mm
l2 : 62 mm
Gewicht: 98 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 22 mm
d2 : M8
l1 : 21 mm
d3 : 25 mm
h1 : 39,5 mm
h2 : 56 mm
h3 : 3,5 mm
l2 : 74 mm
Gewicht: 151 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 22 mm
d2 : M8
l1 : 36 mm
d3 : 25 mm
h1 : 39,5 mm
h2 : 56 mm
h3 : 3,5 mm
l2 : 74 mm
Gewicht: 154 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 25 mm
d2 : M10
l1 : 29 mm
d3 : 30 mm
h1 : 46,5 mm
h2 : 66 mm
h3 : 4 mm
l2 : 89 mm
Gewicht: 230 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 25 mm
d2 : M10
l1 : 47 mm
d3 : 30 mm
h1 : 46,5 mm
h2 : 66 mm
h3 : 4 mm
l2 : 89 mm
Gewicht: 239 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 30 mm
d2 : M12
l1 : 34 mm
d3 : 35 mm
h1 : 56,5 mm
h2 : 82 mm
h3 : 5 mm
l2 : 108 mm
Gewicht: 407 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 30 mm
d2 : M12
l1 : 50 mm
d3 : 35 mm
h1 : 56,5 mm
h2 : 82 mm
h3 : 5 mm
l2 : 108 mm
Gewicht: 418 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 30 mm
d2 : M12
l1 : 57 mm
d3 : 35 mm
h1 : 56,5 mm
h2 : 82 mm
h3 : 5 mm
l2 : 108 mm
Gewicht: 425 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 30 mm
d2 : M12
l1 : 65 mm
d3 : 35 mm
h1 : 56,5 mm
h2 : 82 mm
h3 : 5 mm
l2 : 108 mm
Gewicht: 429 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
schwarz
d1 : 30 mm
d2 : M12
l1 : 85 mm
d3 : 35 mm
h1 : 56,5 mm
h2 : 82 mm
h3 : 5 mm
l2 : 108 mm
Gewicht: 444 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hebel
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ähnlich RAL 2004, strukturmatt
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt
Innenteile
Stahl, nitriert, brüniert
Schraube
Stahl, nitriert, brüniert
Bedienung
Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.
Datenblatt EH 24420. Verstellbare Klemmhebel – mit Axiallager, mit Schraube
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Enthält Proposition 65 Stoffe
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.