Spann­mut­tern geschweißt

EH 24470.

Preisgünstige Ausführung zu DIN 99.

Ihre Auswahl ergab 10 Treffer

Werk­stoff
l1 [mm]
d1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l1 [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24470.0506
CAD
Dokumente
Spannmuttern
  • Stahl
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: ~ 30,5 mm
  • Gewicht: 39 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Spannmuttern
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l1 [mm]:
80 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24470.0508
CAD
Dokumente
Spannmuttern
  • Stahl
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: ~ 37 mm
  • Gewicht: 83 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Spannmuttern
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24470.0510
CAD
Dokumente
Spannmuttern
  • Stahl
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: ~ 46 mm
  • Gewicht: 149 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Spannmuttern
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l1 [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
24470.0512
CAD
Dokumente
Spannmuttern
  • Stahl
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: ~ 58,5 mm
  • Gewicht: 313 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Spannmuttern
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l1 [mm]:
160 mm
d1 [mm]:
M20
Artikel-Nr.:
24470.0516
CAD
Dokumente
Spannmuttern
  • Stahl
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: ~ 73 mm
  • Gewicht: 533 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Spannmuttern
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
l1 [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24470.0606
CAD
Dokumente
Spannmuttern
  • Rostfreier Stahl
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: ~ 30,5 mm
  • Gewicht: 39 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Spannmuttern
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
l1 [mm]:
80 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24470.0608
CAD
Dokumente
Spannmuttern
  • Rostfreier Stahl
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: ~ 37 mm
  • Gewicht: 83 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Spannmuttern
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
l1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24470.0610
CAD
Dokumente
Spannmuttern
  • Rostfreier Stahl
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: ~ 46 mm
  • Gewicht: 149 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Spannmuttern
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
l1 [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
24470.0612
CAD
Dokumente
Spannmuttern
  • Rostfreier Stahl
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: ~ 58,5 mm
  • Gewicht: 313 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Spannmuttern
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
l1 [mm]:
160 mm
d1 [mm]:
M20
Artikel-Nr.:
24470.0616
CAD
Dokumente
Spannmuttern
  • Rostfreier Stahl
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: ~ 73 mm
  • Gewicht: 533 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Spannmuttern

Werkstoff

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24470. Spannmuttern – geschweißt
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.