Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 40 Treffer
Ausführung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
Weitere Details
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Gewicht: 301 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
Weitere Details
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Gewicht: 300 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
Weitere Details
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Gewicht: 400 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
Weitere Details
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Gewicht: 396 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
Weitere Details
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Gewicht: 520 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
Weitere Details
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Gewicht: 526 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
Weitere Details
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Gewicht: 886 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
Weitere Details
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 : 200 mm
d2 H7: 20 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Gewicht: 876 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
Weitere Details
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Gewicht: 1454 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
Weitere Details
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Gewicht: 1516 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
Weitere Details
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3 : 4 mm
Gewicht: 303 g
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 13,8 mm
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
Weitere Details
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3 : 5 mm
Gewicht: 306 g
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 16,3 mm
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
Weitere Details
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3 : 5 mm
Gewicht: 406 g
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 16,3 mm
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
Weitere Details
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3 : 5 mm
Gewicht: 404 g
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 18,3 mm
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
Weitere Details
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3 : 5 mm
Gewicht: 542 g
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 16,3 mm
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
Weitere Details
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3 : 5 mm
Gewicht: 525 g
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 18,3 mm
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
Weitere Details
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3 : 6 mm
Gewicht: 887 g
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 20,8 mm
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
Weitere Details
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 : 200 mm
d2 H7: 20 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3 : 6 mm
Gewicht: 875 g
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 22,8 mm
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
Weitere Details
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3 : 6 mm
Gewicht: 1446 g
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 24,8 mm
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
Weitere Details
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3 : 8 mm
Gewicht: 1443 g
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 29,3 mm
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
Weitere Details
ohne Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Gewicht: 390 g
zugehöriger Zylindergriff EH 24530.: 23 mm x M8
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
Weitere Details
ohne Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Gewicht: 390 g
zugehöriger Zylindergriff EH 24530.: 23 mm x M8
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
Weitere Details
ohne Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Gewicht: 490 g
zugehöriger Zylindergriff EH 24530.: 23 mm x M8
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
Weitere Details
ohne Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Gewicht: 490 g
zugehöriger Zylindergriff EH 24530.: 23 mm x M8
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Achsteil
Stahl, galvanisch verzinkt
Handrad
Zylindergriff EH 24530
DIN 7708 - Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005
Montage
Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.
Datenblatt EH 24610. Speichenhandräder – Leichtmetall
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Enthält Proposition 65 Stoffe
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.