Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 12 Treffer
Ausführung:
mit glatter Bohrung
Weitere Details
mit glatter Bohrung – Bild 1, silber
l: 80 mm
d1 H7: 10 mm
d2 : 23 mm
d3 : 30 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : ~ 4 mm
h3 : 25,5 mm
h4 : 4,3 mm
h5 : 43 mm
d4 Zylindergriff ∅: 16 mm
Gewicht: 119 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit glatter Bohrung
Weitere Details
mit glatter Bohrung – Bild 1, silber
l: 100 mm
d1 H7: 12 mm
d2 : 26,7 mm
d3 : 35 mm
h1 : 23,5 mm
h2 : ~ 5,5 mm
h3 : 29,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 57,5 mm
d4 Zylindergriff ∅: 18 mm
Gewicht: 174 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit glatter Bohrung
Weitere Details
mit glatter Bohrung – Bild 1, silber
l: 125 mm
d1 H7: 14 mm
d2 : 28 mm
d3 : 37 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : ~ 10,5 mm
h3 : 36,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 76,5 mm
d4 Zylindergriff ∅: 24 mm
Gewicht: 246 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit glatter Bohrung
Weitere Details
mit glatter Bohrung – Bild 1, schwarz
l: 80 mm
d1 H7: 10 mm
d2 : 23 mm
d3 : 30 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : ~ 4 mm
h3 : 25,5 mm
h4 : 4,3 mm
h5 : 43 mm
d4 Zylindergriff ∅: 16 mm
Gewicht: 119 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit glatter Bohrung
Weitere Details
mit glatter Bohrung – Bild 1, schwarz
l: 100 mm
d1 H7: 12 mm
d2 : 26,7 mm
d3 : 35 mm
h1 : 23,5 mm
h2 : ~ 5,5 mm
h3 : 29,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 57,5 mm
d4 Zylindergriff ∅: 18 mm
Gewicht: 174 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit glatter Bohrung
Weitere Details
mit glatter Bohrung – Bild 1, schwarz
l: 125 mm
d1 H7: 14 mm
d2 : 28 mm
d3 : 37 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : ~ 10,5 mm
h3 : 36,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 76,5 mm
d4 Zylindergriff ∅: 24 mm
Gewicht: 246 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Vierkant
Weitere Details
mit Vierkant – Bild 2, silber
l: 80 mm
b H11: 10 mm
d2 : 23 mm
d3 : 30 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : ~ 4 mm
h3 : 25,5 mm
h4 : 4,3 mm
h5 : 43 mm
d4 Zylindergriff ∅: 16 mm
Gewicht: 117 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Vierkant
Weitere Details
mit Vierkant – Bild 2, silber
l: 100 mm
b H11: 12 mm
d2 : 26,7 mm
d3 : 35 mm
h1 : 23,5 mm
h2 : ~ 5,5 mm
h3 : 29,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 57,5 mm
d4 Zylindergriff ∅: 18 mm
Gewicht: 171 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Vierkant
Weitere Details
mit Vierkant – Bild 2, silber
l: 125 mm
b H11: 14 mm
d2 : 28 mm
d3 : 37 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : ~ 10,5 mm
h3 : 36,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 76,5 mm
d4 Zylindergriff ∅: 24 mm
Gewicht: 240 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Vierkant
Weitere Details
mit Vierkant – Bild 2, schwarz
l: 80 mm
b H11: 10 mm
d2 : 23 mm
d3 : 30 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : ~ 4 mm
h3 : 25,5 mm
h4 : 4,3 mm
h5 : 43 mm
d4 Zylindergriff ∅: 16 mm
Gewicht: 117 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Vierkant
Weitere Details
mit Vierkant – Bild 2, schwarz
l: 100 mm
b H11: 12 mm
d2 : 26,7 mm
d3 : 35 mm
h1 : 23,5 mm
h2 : ~ 5,5 mm
h3 : 29,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 57,5 mm
d4 Zylindergriff ∅: 18 mm
Gewicht: 171 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Vierkant
Weitere Details
mit Vierkant – Bild 2, schwarz
l: 125 mm
b H11: 14 mm
d2 : 28 mm
d3 : 37 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : ~ 10,5 mm
h3 : 36,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 76,5 mm
d4 Zylindergriff ∅: 24 mm
Gewicht: 240 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Achsteil
Griff
Thermoplast, schwarz, matt
Kurbelkörper
Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9006 silber, strukturmatt
Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt
Abdeckkappe
Bedienung
In Bedienstellung ist der Griff arretiert. Zum Bewegen des Griffes in die Ruhestellung muss er in Achsrichtung herausgezogen und umgeklappt werden.
Datenblatt EH 24331. Handkurbeln – mit Umleggriff, rostfreier Stahl
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Enthält Proposition 65 Stoffe
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.