Hand­kur­beln

EH 24330.

Ihre Auswahl ergab 8 Treffer

l [mm]
s H11 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
l [mm]:
Zink-Druckguss
s H11 [mm]:
50 mm
:
8 mm
Artikel-Nr.:
24330.0420
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • Zink-Druckguss
  • l: 50 mm
  • s H11: 8 mm
  • e min.: 10,1 mm
  • d1 max.: 8,4 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: ~ 10 mm
  • h3: 10 mm
  • d4 Zylindergriff ∅ EH 24530.: 14 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 58 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Handkurbeln
l [mm]:
Zink-Druckguss
s H11 [mm]:
64 mm
:
10 mm
Artikel-Nr.:
24330.0422
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • Zink-Druckguss
  • l: 64 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1 max.: 10,5 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 22 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 11 mm
  • h3: 12 mm
  • d4 Zylindergriff ∅ EH 24530.: 18 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 97 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Handkurbeln
l [mm]:
Zink-Druckguss
s H11 [mm]:
80 mm
:
10 mm
Artikel-Nr.:
24330.0424
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • Zink-Druckguss
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1 max.: 10,5 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 26 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 14 mm
  • h3: 14 mm
  • d4 Zylindergriff ∅ EH 24530.: 21 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 166 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Handkurbeln
l [mm]:
Zink-Druckguss
s H11 [mm]:
100 mm
:
12 mm
Artikel-Nr.:
24330.0436
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • Zink-Druckguss
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1 max.: 12,6 mm
  • d2: 27 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 17 mm
  • h3: 15 mm
  • d4 Zylindergriff ∅ EH 24530.: 23 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 270 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Handkurbeln
l [mm]:
Aluminium Al
s H11 [mm]:
80 mm
:
10 mm
Artikel-Nr.:
24330.0410
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • Aluminium Al
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1 max.: 10,5 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 26 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 14 mm
  • h3: 14 mm
  • d4 Zylindergriff ∅ EH 24530.: 21 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 97 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Handkurbeln
l [mm]:
Aluminium Al
s H11 [mm]:
100 mm
:
12 mm
Artikel-Nr.:
24330.0412
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • Aluminium Al
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1 max.: 12,6 mm
  • d2: 27 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 17 mm
  • h3: 15 mm
  • d4 Zylindergriff ∅ EH 24530.: 23 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 161 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Handkurbeln
l [mm]:
Aluminium Al
s H11 [mm]:
125 mm
:
14 mm
Artikel-Nr.:
24330.0414
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • Aluminium Al
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1 max.: 14,7 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 22 mm
  • h3: 18 mm
  • d4 Zylindergriff ∅ EH 24530.: 26 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 251 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Handkurbeln
l [mm]:
Aluminium Al
s H11 [mm]:
160 mm
:
17 mm
Artikel-Nr.:
24330.0416
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • Aluminium Al
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1 max.: 17,9 mm
  • d2: 35 mm
  • d3: 39 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 18 mm
  • d4 Zylindergriff ∅ EH 24530.: 26 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 280 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Handkurbeln

Werkstoff

Kurbelkörper

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz, strukturmatt
  • Aluminium, kunststoffbeschichtet, schwarz, strukturmatt

Zylinder­griff

  • Duroplast PF 31, schwarz

Verweise

Alternative zu Handkurbeln DIN 469.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24330. Handkurbeln
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.