Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 8 Treffer
Ausführung:
mit glattem Sackloch
Weitere Details
mit glattem Sackloch – Bild 1
d1 H7: 6 mm
l1 : 55 mm
l2 : 14 mm
h1 : 33 mm
h2 : 22 mm
t: 12 mm
Gewicht: 31 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit glattem Sackloch
Weitere Details
mit glattem Sackloch – Bild 1
d1 H7: 8 mm
l1 : 67 mm
l2 : 16 mm
h1 : 37 mm
h2 : 25 mm
t: 16 mm
Gewicht: 46 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit glattem Sackloch
Weitere Details
mit glattem Sackloch – Bild 1
d1 H7: 8 mm
l1 : 80 mm
l2 : 20 mm
h1 : 41 mm
h2 : 26 mm
t: 16 mm
Gewicht: 80 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Gewindesackloch
Weitere Details
mit Gewindesackloch – Bild 2
d2 : M6
l1 : 55 mm
l2 : 14 mm
h1 : 33 mm
h2 : 22 mm
t: 12 mm
Gewicht: 34 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Gewindesackloch
Weitere Details
mit Gewindesackloch – Bild 2
d2 : M8
l1 : 55 mm
l2 : 14 mm
h1 : 33 mm
h2 : 22 mm
t: 12 mm
Gewicht: 31 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Gewindesackloch
Weitere Details
mit Gewindesackloch – Bild 2
d2 : M8
l1 : 67 mm
l2 : 16 mm
h1 : 37 mm
h2 : 25 mm
t: 16 mm
Gewicht: 48 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Gewindesackloch
Weitere Details
mit Gewindesackloch – Bild 2
d2 : M8
l1 : 80 mm
l2 : 20 mm
h1 : 41 mm
h2 : 26 mm
t: 16 mm
Gewicht: 80 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Gewindesackloch
Weitere Details
mit Gewindesackloch – Bild 2
d2 : M10
l1 : 80 mm
l2 : 20 mm
h1 : 41 mm
h2 : 26 mm
t: 16 mm
Gewicht: 80 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.