Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 12 Treffer
Ausführung:
mit Anschraubflansch
Weitere Details
mit Anschraubflansch – Bild 1, silber
d1 : 17 mm
l1 : 40 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Belastbarkeit F max.: 450 N
Gewicht: 75 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Anschraubflansch
Weitere Details
mit Anschraubflansch – Bild 1, silber
d1 : 17 mm
l1 : 55 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Belastbarkeit F max.: 450 N
Gewicht: 83 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Anschraubflansch
Weitere Details
mit Anschraubflansch – Bild 1, schwarz
d1 : 17 mm
l1 : 40 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Belastbarkeit F max.: 450 N
Gewicht: 75 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Anschraubflansch
Weitere Details
mit Anschraubflansch – Bild 1, schwarz
d1 : 17 mm
l1 : 55 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Belastbarkeit F max.: 450 N
Gewicht: 83 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde
Weitere Details
mit Innengewinde – Bild 2, silber
d1 : 17 mm
l1 : 40 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Belastbarkeit F max.: 450 N
Gewicht: 57 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde
Weitere Details
mit Innengewinde – Bild 2, silber
d1 : 17 mm
l1 : 55 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Belastbarkeit F max.: 450 N
Gewicht: 65 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde
Weitere Details
mit Innengewinde – Bild 2, schwarz
d1 : 17 mm
l1 : 40 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Belastbarkeit F max.: 450 N
Gewicht: 57 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde
Weitere Details
mit Innengewinde – Bild 2, schwarz
d1 : 17 mm
l1 : 55 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Belastbarkeit F max.: 450 N
Gewicht: 65 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde
Weitere Details
mit Außengewinde – Bild 3, silber
d1 : 17 mm
l1 : 40 mm
b1 : 10 mm
d2 : 19 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Belastbarkeit F max.: 450 N
Gewicht: 69 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde
Weitere Details
mit Außengewinde – Bild 3, silber
d1 : 17 mm
l1 : 55 mm
b1 : 10 mm
d2 : 19 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Belastbarkeit F max.: 450 N
Gewicht: 76 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde
Weitere Details
mit Außengewinde – Bild 3, schwarz
d1 : 17 mm
l1 : 40 mm
b1 : 10 mm
d2 : 19 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Belastbarkeit F max.: 450 N
Gewicht: 69 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde
Weitere Details
mit Außengewinde – Bild 3, schwarz
d1 : 17 mm
l1 : 55 mm
b1 : 10 mm
d2 : 19 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Belastbarkeit F max.: 450 N
Gewicht: 76 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Flanschteil
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz
Hebel
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt
Innenteile
Zink-Druckguss
Stahl
Kunststoff
Datenblatt EH 24101. Drehriegel – Flügelgriff einseitig
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.