Bü­gel­grif­fe

EH 24300.

Bügelgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren, Möbeltüren, Schranktüren, Schubladen und Schubfächern.

Diese Bügelgriffe zeichnen sich durch die ergonomische Profilgestaltung mit sehr hoher Stabilität sowie das schlichte und zeitlose Design aus.

Ihre Auswahl ergab 60 Treffer

Aus­füh­rung
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Aluminium, blank
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
100 mm
h [mm]:
49 mm
Artikel-Nr.:
24300.0100
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Aluminium, blank, Aluminium Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 100 mm
  • l2: 113 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 49 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Gewicht: 90 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Aus­füh­rung:
Aluminium, blank
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
112 mm
h [mm]:
49 mm
Artikel-Nr.:
24300.0110
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Aluminium, blank, Aluminium Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 112 mm
  • l2: 125 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 49 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Gewicht: 97 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Aus­füh­rung:
Aluminium, blank
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
117 mm
h [mm]:
49 mm
Artikel-Nr.:
24300.0112
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Aluminium, blank, Aluminium Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 117 mm
  • l2: 130 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 49 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Gewicht: 100 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Aus­füh­rung:
Aluminium, blank
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
120 mm
h [mm]:
49 mm
Artikel-Nr.:
24300.0114
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Aluminium, blank, Aluminium Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 120 mm
  • l2: 133 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 49 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Gewicht: 97 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Aus­füh­rung:
Aluminium, blank
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
h [mm]:
51 mm
Artikel-Nr.:
24300.0120
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Aluminium, blank, Aluminium Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 141 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 51 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Gewicht: 107 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Aus­füh­rung:
Aluminium, blank
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
Artikel-Nr.:
24300.0130
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Aluminium, blank, Aluminium Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 173 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 51 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Gewicht: 122 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Aus­füh­rung:
Aluminium, blank
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
180 mm
h [mm]:
51 mm
Artikel-Nr.:
24300.0132
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Aluminium, blank, Aluminium Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 180 mm
  • l2: 193 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 51 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Gewicht: 128 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Aus­füh­rung:
Aluminium, blank
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
Artikel-Nr.:
24300.0134
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Aluminium, blank, Aluminium Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • l2: 213 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 51 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Gewicht: 150 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Aus­füh­rung:
Aluminium, blank
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
235 mm
h [mm]:
51 mm
Artikel-Nr.:
24300.0136
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Aluminium, blank, Aluminium Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 235 mm
  • l2: 248 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 51 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Gewicht: 180 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Aus­füh­rung:
Aluminium, blank
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
112 mm
h [mm]:
55 mm
Artikel-Nr.:
24300.0140
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Aluminium, blank, Aluminium Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 112 mm
  • l2: 129 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 55 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • Gewicht: 163 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Aus­füh­rung:
Aluminium, blank
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
117 mm
h [mm]:
55 mm
Artikel-Nr.:
24300.0142
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Aluminium, blank, Aluminium Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 117 mm
  • l2: 134 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 55 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • Gewicht: 166 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Aus­füh­rung:
Aluminium, blank
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
120 mm
h [mm]:
55 mm
Artikel-Nr.:
24300.0144
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Aluminium, blank, Aluminium Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 120 mm
  • l2: 137 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 55 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • Gewicht: 200 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Aus­füh­rung:
Aluminium, blank
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
125 mm
h [mm]:
55 mm
Artikel-Nr.:
24300.0146
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Aluminium, blank, Aluminium Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 125 mm
  • l2: 142 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 55 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • Gewicht: 176 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Aus­füh­rung:
Aluminium, blank
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
h [mm]:
55 mm
Artikel-Nr.:
24300.0150
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Aluminium, blank, Aluminium Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 154 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 55 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • Gewicht: 180 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Aus­füh­rung:
Aluminium, blank
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
h [mm]:
57 mm
Artikel-Nr.:
24300.0160
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Aluminium, blank, Aluminium Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 177 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • Gewicht: 217 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Aus­füh­rung:
Aluminium, blank
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
179 mm
h [mm]:
57 mm
Artikel-Nr.:
24300.0162
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Aluminium, blank, Aluminium Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 179 mm
  • l2: 196 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • Gewicht: 234 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Aus­füh­rung:
Aluminium, blank
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
192 mm
h [mm]:
57 mm
Artikel-Nr.:
24300.0170
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Aluminium, blank, Aluminium Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 192 mm
  • l2: 209 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • Gewicht: 240 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Aus­füh­rung:
Aluminium, blank
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h [mm]:
57 mm
Artikel-Nr.:
24300.0180
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Aluminium, blank, Aluminium Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • l2: 317 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • Gewicht: 344 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Aus­füh­rung:
Aluminium, blank
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h [mm]:
57 mm
Artikel-Nr.:
24300.0190
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Aluminium, blank, Aluminium Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • l2: 417 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • Gewicht: 436 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Aus­füh­rung:
Aluminium, blank
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h [mm]:
57 mm
Artikel-Nr.:
24300.0200
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Aluminium, blank, Aluminium Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • l2: 517 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • Gewicht: 538 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Aus­füh­rung:
Aluminium, schwarz
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
100 mm
h [mm]:
49 mm
Artikel-Nr.:
24300.0300
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Aluminium, schwarz, Aluminium Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 100 mm
  • l2: 113 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 49 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Gewicht: 100 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Aus­füh­rung:
Aluminium, schwarz
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
112 mm
h [mm]:
49 mm
Artikel-Nr.:
24300.0310
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Aluminium, schwarz, Aluminium Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 112 mm
  • l2: 125 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 49 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Gewicht: 98 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Aus­füh­rung:
Aluminium, schwarz
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
117 mm
h [mm]:
49 mm
Artikel-Nr.:
24300.0312
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Aluminium, schwarz, Aluminium Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 117 mm
  • l2: 130 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 49 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Gewicht: 100 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Aus­füh­rung:
Aluminium, schwarz
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
120 mm
h [mm]:
49 mm
Artikel-Nr.:
24300.0314
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Aluminium, schwarz, Aluminium Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 120 mm
  • l2: 133 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 49 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Gewicht: 104 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe

Werkstoff

Griff

  • Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen
  • Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz
  • Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
  • Rostfreier Stahl 1.4301, gleitpoliert, metallisch glänzend

Montage

Montage von der Rückseite.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24300. Bügelgriffe
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.