Bü­gel­grif­fe Kunststoff, Frontmontage

EH 24320.

Bügelgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren, Möbeltüren, Schranktüren, Schubladen und Schubfächern.

Diese Bügelgriffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff zeichnen sich durch die ergonomische und stabile Bauweise sowie das schlichte und zeitlose Design aus.

Ihre Auswahl ergab 5 Treffer

Werk­stoff
l1 ±0,5 [mm]
d1 [mm]
b [mm]
h1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Thermoplast PA, glasfaserverstärkt, schwarz
l1 ±0,5 [mm]:
93,5 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
b [mm]:
21 mm
h1 [mm]:
38 mm
Artikel-Nr.:
24320.0010
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • l1 ±0,5: 93,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b: 21 mm
  • l2: 109 mm
  • d2: 10,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 13 mm
  • l3: 74 mm
  • s: 6 mm
  • t: 7 mm
  • für Zylinderschraube: M6
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 28 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Thermoplast PA, glasfaserverstärkt, schwarz
l1 ±0,5 [mm]:
117 mm
d1 [mm]:
8,5 mm
b [mm]:
26 mm
h1 [mm]:
41 mm
Artikel-Nr.:
24320.0020
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • l1 ±0,5: 117 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b: 26 mm
  • l2: 137 mm
  • d2: 13,5 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 15 mm
  • l3: 93 mm
  • s: 7 mm
  • t: 8,5 mm
  • für Zylinderschraube: M8
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 42 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Thermoplast PA, glasfaserverstärkt, schwarz
l1 ±0,5 [mm]:
132 mm
d1 [mm]:
8,5 mm
b [mm]:
27 mm
h1 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
24320.0030
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • l1 ±0,5: 132 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b: 27 mm
  • l2: 150 mm
  • d2: 13,5 mm
  • h1: 45 mm
  • h2: 16 mm
  • l3: 108 mm
  • s: 7 mm
  • t: 8,5 mm
  • für Zylinderschraube: M8
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 48 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Thermoplast PA, glasfaserverstärkt, schwarz
l1 ±0,5 [mm]:
179 mm
d1 [mm]:
8,5 mm
b [mm]:
28 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24320.0040
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • l1 ±0,5: 179 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b: 28 mm
  • l2: 196 mm
  • d2: 13,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 17 mm
  • l3: 151 mm
  • s: 7,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • für Zylinderschraube: M8
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 70 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Thermoplast PA, glasfaserverstärkt, schwarz
l1 ±0,5 [mm]:
235 mm
d1 [mm]:
10,5 mm
b [mm]:
30 mm
h1 [mm]:
54 mm
Artikel-Nr.:
24320.0050
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • l1 ±0,5: 235 mm
  • d1: 10,5 mm
  • b: 30 mm
  • l2: 260 mm
  • d2: 16,5 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 20 mm
  • l3: 201 mm
  • s: 8,5 mm
  • t: 10,5 mm
  • für Zylinderschraube: M10
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 118 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe

Werkstoff

Griff

  • Thermoplast PA, glasfaserverstärkt, schwarz

Montage

Montage erfolgt von der Bedienungsseite mittels Zylinderschraube.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24320. Bügelgriffe – Kunststoff, Frontmontage
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.