Bü­gel­grif­fe Kunststoff

EH 24320.

Bügelgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren, Möbeltüren, Schranktüren, Schubladen und Schubfächern.

Diese Bügelgriffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff zeichnen sich durch die ergonomische und stabile Bauweise sowie das schlichte und zeitlose Design aus.

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

Werk­stoff
l1 ±0,5 [mm]
d [mm]
b [mm]
h [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Thermoplast PA, glasfaserverstärkt, schwarz
l1 ±0,5 [mm]:
93,5 mm
d [mm]:
M6
b [mm]:
21 mm
h [mm]:
36 mm
Artikel-Nr.:
24320.0210
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • l1 ±0,5: 93,5 mm
  • d: M6
  • b: 21 mm
  • h: 36 mm
  • l2: 107 mm
  • l3: 79 mm
  • s: 6 mm
  • t: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 31 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Thermoplast PA, glasfaserverstärkt, schwarz
l1 ±0,5 [mm]:
117 mm
d [mm]:
M6
b [mm]:
25 mm
h [mm]:
38 mm
Artikel-Nr.:
24320.0220
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • l1 ±0,5: 117 mm
  • d: M6
  • b: 25 mm
  • h: 38 mm
  • l2: 134 mm
  • l3: 102 mm
  • s: 7,5 mm
  • t: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 54 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Thermoplast PA, glasfaserverstärkt, schwarz
l1 ±0,5 [mm]:
117 mm
d [mm]:
M8
b [mm]:
25 mm
h [mm]:
38 mm
Artikel-Nr.:
24320.0230
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • l1 ±0,5: 117 mm
  • d: M8
  • b: 25 mm
  • h: 38 mm
  • l2: 134 mm
  • l3: 102 mm
  • s: 7,5 mm
  • t: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 50 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Thermoplast PA, glasfaserverstärkt, schwarz
l1 ±0,5 [mm]:
132 mm
d [mm]:
M8
b [mm]:
26 mm
h [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
24320.0240
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • l1 ±0,5: 132 mm
  • d: M8
  • b: 26 mm
  • h: 45 mm
  • l2: 150 mm
  • l3: 116 mm
  • s: 8 mm
  • t: 13 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 59 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe

Werkstoff

Buchse

  • Messing

Griff

  • Thermoplast PA, glasfaserverstärkt, schwarz

Montage

Montage von der Rückseite.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24320. Bügelgriffe – Kunststoff
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.