Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 60 Treffer
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 100 mm
l2 : 113 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 49 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Gewicht: 90 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 112 mm
l2 : 125 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 49 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Gewicht: 97 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 117 mm
l2 : 130 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 49 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Gewicht: 100 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 133 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 49 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Gewicht: 97 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 141 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 51 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Gewicht: 107 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 173 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 51 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Gewicht: 122 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 180 mm
l2 : 193 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 51 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Gewicht: 128 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 200 mm
l2 : 213 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 51 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Gewicht: 150 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 235 mm
l2 : 248 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 51 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Gewicht: 180 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 112 mm
l2 : 129 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 55 mm
r: 17 mm
t: 12 mm
Gewicht: 163 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 117 mm
l2 : 134 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 55 mm
r: 17 mm
t: 12 mm
Gewicht: 166 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 137 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 55 mm
r: 17 mm
t: 12 mm
Gewicht: 200 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 125 mm
l2 : 142 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 55 mm
r: 17 mm
t: 12 mm
Gewicht: 176 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 154 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 55 mm
r: 17 mm
t: 12 mm
Gewicht: 180 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 177 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 57 mm
r: 17 mm
t: 12 mm
Gewicht: 217 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 179 mm
l2 : 196 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 57 mm
r: 17 mm
t: 12 mm
Gewicht: 234 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 192 mm
l2 : 209 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 57 mm
r: 17 mm
t: 12 mm
Gewicht: 240 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 300 mm
l2 : 317 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 57 mm
r: 17 mm
t: 12 mm
Gewicht: 344 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 400 mm
l2 : 417 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 57 mm
r: 17 mm
t: 12 mm
Gewicht: 436 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Weitere Details
Aluminium, blank, Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 500 mm
l2 : 517 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 57 mm
r: 17 mm
t: 12 mm
Gewicht: 538 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, schwarz
Weitere Details
Aluminium, schwarz, Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 100 mm
l2 : 113 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 49 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Gewicht: 100 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, schwarz
Weitere Details
Aluminium, schwarz, Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 112 mm
l2 : 125 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 49 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Gewicht: 98 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, schwarz
Weitere Details
Aluminium, schwarz, Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 117 mm
l2 : 130 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 49 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Gewicht: 100 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, schwarz
Weitere Details
Aluminium, schwarz, Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 133 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 49 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Gewicht: 104 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Griff
Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen
Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz
Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitpoliert, metallisch glänzend
Montage
Montage von der Rückseite.
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.