Bypass Pin Kits bestehen aus
Die Bypass Pin Kits werden im Ground Support (GSE) eingesetzt. Dabei finden sie Anwendung als Gear Pin oder Steering Bypass Pin beim Pushback zur Überbrückung der Flugzeug-Steuerhydraulik.
Bei gestecktem Pin wird die Lenkhydraulik am Fahrwerk überbrückt. Somit kann das Flugzeug mittels Schlepper bewegt werden, ohne dass die gesamte Flugzeughydraulik deaktiviert werden muss. Nach dem Schleppvorgang muss der Pin wieder entfernt werden. An dem Kugelsperrbolzen ist mittels einem Halteseil eine große Warnfahne mit dem Schriftzug „Remove before flight“ (RBF Flag) angebracht. Auf der Rückseite sind die Flugzeugtypen aufgedruckt, für die das Bypass Pin Kit verwendet werden darf. Der Pin hat einen, auch mit Arbeitshandschuhen leicht bedienbaren, roten T-Griff.
Die Bypass Pin Kits für Airbus Flugzeuge sind ähnlich der Artikelnummern