SIM­PLEX-Hick­orys­tiel
für SIMPLEX-Vorschlaghämmer mit Tempergussgehäuse

EH 3244.

Die Holzstiele der Serie 3244 aus Hickory-Holz sind ergonomisch geformt und lackiert und kommen bei SIMPLEX-Vorschlaghämmern mit Tempergussgehäuse der Größen D60mm bis D140mm zum Einsatz. Die Stiele für die Vorschlaghämmer D60mm und D80mm sind 700mm lang, der Stiel für die Größen D100mm, D125mm und D140mm ist 900mm lang. Hickory ist ein sehr langfaseriges Holz, was zum einen zu einer großen Stabilität der Stiele führt. Zum anderen brechen die Stiele niemals komplett en zwei, sondern beide Stücke bleiben miteinander verbunden. Dies beugt Verletzungen durch abgehende Hammerköpfe vor.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX – Prinzip sind auch die Stiele nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

  • Hochwertige Hickorystiele für SIMPLEX-Vorschlaghämmer mit Tempergussgehäuse der Größen D60mm bis D140mm.
  • Länge 700mm bzw. 900mm.
  • Ergonomisch geformt.
  • Lackiert.
  • Langfaserig, sehr stabil.
  • Sicher (brechen nicht entzwei).
  • Nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Jetzt
kaufen
Zur
Händlersuche
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
530 g
Artikel-Nr.:
3244.061
Jetzt kaufen:
Zur Händlersuche:
SIMPLEX-Stiel
  • Ø: 60 mm
  • lges : 700 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 700 mm x 41 mm x 41 mm
  • Gewicht: 530 g
  • GTIN: 4030618311225
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
610 g
Artikel-Nr.:
3244.081
Jetzt kaufen:
Zur Händlersuche:
SIMPLEX-Stiel
  • Ø: 80 mm
  • lges : 700 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 700 mm x 41 mm x 41 mm
  • Gewicht: 610 g
  • GTIN: 4030618301509
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
100 mm/125 mm/140 mm
lges [mm]:
900 mm
gewicht [g]:
890 g
Artikel-Nr.:
3244.100
Jetzt kaufen:
Zur Händlersuche:
SIMPLEX-Stiel
  • Ø: 100 mm/125 mm/140 mm
  • lges : 900 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 900 mm x 53 mm x 53 mm
  • Gewicht: 890 g
  • GTIN: 4030618301516
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
zur Artikelansicht

Werkstoff

Stiel

  • Hickory

Weitere Produkte

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3244. SIMPLEX-Hickorystiel – für SIMPLEX-Vorschlaghämmer mit Tempergussgehäuse
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Schonhämmer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.