SIM­PLEX-Schon­häm­mer, Tem­per­guss­ge­häu­se
 IM0013196 Foto Banner

SIM­PLEX-Schon­häm­mer, Tem­per­guss­ge­häu­se

SIMPLEX-Schonhämmer, Tempergussgehäuse

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.

8 Schlageinsätze mit verschiedenen Härtegraden im Durchmesser 30 mm bis 80 mm stehen zur Auswahl.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX – Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.