SIM­PLEX-Schon­häm­mer, Alu­mi­ni­um­ge­häu­se
 IM0013193 Foto Banner

SIM­PLEX-Schon­häm­mer, Alu­mi­ni­um­ge­häu­se

SIMPLEX-Schonhämmer, Aluminiumgehäuse

Das extra leichte Aluminium-Gehäuse mit integrierter Stielschutzhülse lässt den Anwender die Schlagkraft gut kontrollieren und selbst bestimmen. Somit können bruchempfindliche Materialien bearbeitet werden.

Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.

6 Schlageinsätze mit verschiedenen Härtegraden im Durchmesser 30 mm bis 60 mm stehen zur Auswahl.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.