Rastbolzen / Rastriegel

56
Rastbolzen Miniraster

Rastbolzen Miniraster

Standardausführung
EH 22110.
28
Rastbolzen Miniraster

Rastbolzen Miniraster

Rostfreier Stahl
EH 22110.
44
Rastbolzen kompakt

Rastbolzen kompakt

mit Sechskantbund
EH 22110.
22
Rastbolzen kompakt

Rastbolzen kompakt

mit Sechskantbund und Arretierung
EH 22110.
12
Rastbolzen kompakt

Rastbolzen kompakt

mit Sechskantbund, mit T-Griff
EH 22110.
12
Rastbolzen kompakt

Rastbolzen kompakt

mit Sechskantbund und Arretierung, mit T-Griff
EH 22110.
15
Rastbolzen

Rastbolzen

mit Anschraubflansch, horizontal
EH 22110.
9
Haltestücke

Haltestücke

für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss
EH 22110.
6
Aufnahmebuchsen

Aufnahmebuchsen

für Rastriegel und Rastbolzen
EH 22110.
12
Positionierbuchsen

Positionierbuchsen

für Rastriegel und Rastbolzen
EH 22110.
16
Rastbolzen

Rastbolzen

mit Sechskantbund
EH 22120.
4
Rastbolzen

Rastbolzen

mit Sechskantbund, rostfreier Stahl
EH 22120.
8
Rastbolzen

Rastbolzen

mit Sechskantbund und Arretierung
EH 22120.
4
Rastbolzen

Rastbolzen

mit Sechskantbund und Arretierung, rostfreier Stahl
EH 22120.
16
Rastbolzen

Rastbolzen

ohne Sechskantbund
EH 22120.
4
Rastbolzen

Rastbolzen

ohne Sechskantbund, rostfreier Stahl
EH 22120.
6
Rastbolzen

Rastbolzen

ohne Gewinde, schweißbar
EH 22120.
8
Rastbolzen

Rastbolzen

mit Sechskantbund, kurz
EH 22120.
37
Distanzringe

Distanzringe

für Rastbolzen
EH 22120.
16
Rastbolzen

Rastbolzen

mit Anschraubflansch
EH 22120.
30
Rastbolzen

Rastbolzen

einfache Ausführung
EH 22120.
8
Rastbolzen

Rastbolzen

für dünnwandige Teile
EH 22120.
32
Rastbolzen

Rastbolzen

mit Zugring
EH 22120.

Rastbolzen / Rastriegel

Rastbolzen

Rastbolzen sind Arretierelemente mit einem Bolzen, dem sog. Raststift bzw. Arretierstift. Oft werden Rastbolzen auch als Arretierbolzen bezeichnet. Sie können in den unterschiedlichsten Branchen bei vielen Anwendungsfällen eingesetzt werden, u. a. Positionierung, Fixierung.

Die Bedienung erfolgt über einen Zugknopf oder Zugring von Hand.

Das umfangreiche Lieferprogramm umfasst verschiedene Ausführungen ab Lager:

  • Unterschiedliche Bauformen (Miniraster, kompakte Bauform, mit Anschraubflansch, für dünnwandige Teile, schweißbar)
  • Verschiedene Kopfvarianten (Knopf, T-Griff, Zugring)
  • Mehrere Werkstoffe zur Wahl (rostfreier Stahl 1.4305, Zink-Druckguss, Stahl, brüniert / verzinkt)
  • Präzisionsrastbolzen - präzise Ausführung mit konischen oder zylindrischen Bolzen/Buchsen
  • Rastbolzen mit Entriegelungssperre - Ausführung mit Betätigungssperre
  • Rastbolzen mit Schnellarretierungsknopf - Ausführung mit Knopf zur schnellen Arretierung (Bolzen springt beim Drücken in die Verriegelungsposition)

Als Zubehör bieten wir:

  • Distanzringe
  • Haltestücke
  • Aufnahmebuchsen
  • Positionierbuchsen

Rastriegel

Rastriegel sind ebenfalls Arretierelemente mit einem Bolzen, dem sog. Raststift bzw. Arretierstift. Oft werden Rastriegel auch als Arretierriegel, Federriegel oder Sperrriegel bezeichnet. Sie können in den unterschiedlichsten Branchen bei vielen Anwendungsfällen eingesetzt werden, u. a. zur Höhenverstellung, Verbindung von Bauteilen, Positionierung.

Im Gegensatz zum Rastbolzen erfolgt hier die Bedienung nicht durch ziehen am Knopf bzw. Ring sondern durch drehen des Riegels.

Das umfangreiche Lieferprogramm umfasst verschiedene Ausführungen ab Lager.

Als Zubehör bieten wir:

  • Haltestücke
  • Aufnahmebuchsen
  • Positionierbuchsen