Gewindesperr­bolzen selbstsichernd, mit Axiallager

EH 22356.

Gewindesperrbolzen werden zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln, Spannen, Verbinden und Sichern eingesetzt. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Durch Drücken des Knopfes entriegeln die Gewindesegmente und der Gewindesperrbolzen kann in eine Gewindebohrung gesteckt bzw. herausgezogen werden. Ein zeitaufwändiges Einschrauben bzw. Ausschrauben entfällt.

Der Gewindesperrbolzen zeichnet sich durch folgende Eigenschaften und Vorteile aus:

  • korrosionsgeschützt
  • kein zeitaufwändiges Ein- und Ausschrauben
  • selbstsichernd durch Federkraft
  • mit Axiallager

Die Vorteile des Axiallagers:

  • Deutlich erhöhte Spannkraft bei gleicher Griffgröße durch Verringerung der Flächenreibung.
  • Schonung des Bauteils durch feststehende Anlagefläche.
  • Geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Bolzen bzw. Gewinde.
  • Geringere Kraft zum Lösen erforderlich.

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]
Spann­kraft ~2) [kN]
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
2,9 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
59,3 kN
Artikel-Nr.:
22356.0202
Dokumente
Preis:
89,35 €
Gewindesperrbolzen
  • Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 74,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Aufnahmegewinde: M10
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 4,2 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 2,9 kN
  • Gewicht: 100 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 59,3 kN
  • Preis : 89,35 €
  • Preis inkl. Mwst. : 106,33 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
2,9 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
59,3 kN
Artikel-Nr.:
22356.0204
Dokumente
Preis:
89,90 €
Gewindesperrbolzen
  • Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 84,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Aufnahmegewinde: M10
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 4,2 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 2,9 kN
  • Gewicht: 180 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 59,3 kN
  • Preis : 89,90 €
  • Preis inkl. Mwst. : 106,98 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
2,9 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
59,3 kN
Artikel-Nr.:
22356.0206
Dokumente
Preis:
90,30 €
Gewindesperrbolzen
  • Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 94,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Aufnahmegewinde: M10
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 4,2 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 2,9 kN
  • Gewicht: 108 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 59,3 kN
  • Preis : 90,30 €
  • Preis inkl. Mwst. : 107,46 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
2,6 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
85,4 kN
Artikel-Nr.:
22356.0303
Dokumente
Preis:
94,65 €
Gewindesperrbolzen
  • Vergütungsstahl
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 82,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M12
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 3,7 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 2,6 kN
  • Gewicht: 184 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 85,4 kN
  • Preis : 94,65 €
  • Preis inkl. Mwst. : 112,63 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
2,6 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
85,4 kN
Artikel-Nr.:
22356.0306
Dokumente
Preis:
95,30 €
Gewindesperrbolzen
  • Vergütungsstahl
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,02 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 97,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M12
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 3,7 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 2,6 kN
  • Gewicht: 193 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 85,4 kN
  • Preis : 95,30 €
  • Preis inkl. Mwst. : 113,41 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
2,6 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
85,4 kN
Artikel-Nr.:
22356.0310
Dokumente
Preis:
95,80 €
Gewindesperrbolzen
  • Vergütungsstahl
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,02 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 117,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M12
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 3,7 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 2,6 kN
  • Gewicht: 206 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 85,4 kN
  • Preis : 95,80 €
  • Preis inkl. Mwst. : 114,00 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
2,9 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
62,5 kN
Artikel-Nr.:
22356.1202
Dokumente
Preis:
108,70 €
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 74,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Aufnahmegewinde: M10
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 4,2 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 2,9 kN
  • Gewicht: 100 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 62,5 kN
  • Preis : 108,70 €
  • Preis inkl. Mwst. : 129,35 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
2,9 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
62,5 kN
Artikel-Nr.:
22356.1204
Dokumente
Preis:
110,60 €
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 84,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Aufnahmegewinde: M10
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 4,2 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 2,9 kN
  • Gewicht: 178 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 62,5 kN
  • Preis : 110,60 €
  • Preis inkl. Mwst. : 131,61 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
2,9 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
62,5 kN
Artikel-Nr.:
22356.1206
Dokumente
Preis:
112,50 €
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 94,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Aufnahmegewinde: M10
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 4,2 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 2,9 kN
  • Gewicht: 182 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 62,5 kN
  • Preis : 112,50 €
  • Preis inkl. Mwst. : 133,88 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
2,6 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
86,8 kN
Artikel-Nr.:
22356.1303
Dokumente
Preis:
119,35 €
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 82,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M12
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 3,7 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 2,6 kN
  • Gewicht: 185 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 86,8 kN
  • Preis : 119,35 €
  • Preis inkl. Mwst. : 142,03 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
2,6 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
86,8 kN
Artikel-Nr.:
22356.1306
Dokumente
Preis:
120,65 €
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,02 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 97,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M12
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 3,7 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 2,6 kN
  • Gewicht: 163 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 86,8 kN
  • Preis : 120,65 €
  • Preis inkl. Mwst. : 143,57 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
2,6 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
86,8 kN
Artikel-Nr.:
22356.1310
Dokumente
Preis:
122,30 €
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,02 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 117,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M12
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 3,7 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 2,6 kN
  • Gewicht: 204 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 86,8 kN
  • Preis : 122,30 €
  • Preis inkl. Mwst. : 145,54 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert
  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Griff

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt ähnlich RAL 9005

Druckknopf

  • Aluminium, orange eloxiert

Gewindeelement

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Axiallager

  • Stahl, nitriert, brüniert
  • Rostfreier Stahl

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Bedingt durch die Gewindegeometrie ist bei den kleineren Gewindegrößen die Spannkraft höher.

Montage

Gewindesperrbolzen dürfen nur in lehrenhaltigen Gewinde eingesetzt werden.

Montage:

  1. Knopf eindrücken und gedrückt halten
  2. Gewindesperrbolzen einstecken
  3. Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden)
  4. Gewindesperrbolzen von Hand nach Bedarf andrehen
  5. Es muss sichergestellt sein, dass die Gewindesegmente im Aufnahmegewinde eingerastet sind.

Demontage:

  1. Gewindesperrbolzen ungefähr eine viertel Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn aufdrehen
  2. Knopf eindrücken und gedrückt halten
  3. Gewindesperrbolzen herausziehen
  4. Knopf loslassen

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Gewindesegmente entriegelt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22356. Gewindesperr­bolzen – selbstsichernd, mit Axiallager
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperr­bolzen
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugelsperrbolzen
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Zubehör

Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22355.

Weitere Produkte

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 10.06.2022

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.