Ge­win­de­sperr­bol­zen selbstsichernd

EH 22355.

Gewindesperrbolzen werden zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern eingesetzt. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Durch Drücken des Knopfes entriegeln die Gewindesegmente und der Gewindesperrbolzen kann in eine Gewindebohrung gesteckt bzw. herausgezogen werden. Ein zeitaufwändiges Einschrauben bzw. Ausschrauben entfällt.

Der Gewindesperrbolzen zeichnet sich durch folgende Eigenschaften und Vorteile aus:

  • korrosionsgeschützt
  • kein zeitaufwändiges Ein- und Ausschrauben
  • selbstsichernd durch Federkraft

Ihre Auswahl ergab 24 Treffer

Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]
Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Automatenstahl, manganphosphatiert
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
12,7 kN
Artikel-Nr.:
22355.0102
CAD
Dokumente
Preis:
66,75 €
Gewindesperrbolzen
  • Automatenstahl
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 58,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Aufnahmegewinde: M8
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Gewicht: 40 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 12,7 kN
  • Preis : 66,75 €
  • Preis inkl. Mwst. : 79,43 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Automatenstahl, manganphosphatiert
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
12,7 kN
Artikel-Nr.:
22355.0104
CAD
Dokumente
Preis:
67,25 €
Gewindesperrbolzen
  • Automatenstahl
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 68,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Aufnahmegewinde: M8
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Gewicht: 42 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 12,7 kN
  • Preis : 67,25 €
  • Preis inkl. Mwst. : 80,03 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Automatenstahl, manganphosphatiert
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
12,7 kN
Artikel-Nr.:
22355.0106
CAD
Dokumente
Preis:
67,75 €
Gewindesperrbolzen
  • Automatenstahl
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 78,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Aufnahmegewinde: M8
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Gewicht: 45 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 12,7 kN
  • Preis : 67,75 €
  • Preis inkl. Mwst. : 80,62 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Automatenstahl, manganphosphatiert
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
20,6 kN
Artikel-Nr.:
22355.0202
CAD
Dokumente
Preis:
69,35 €
Gewindesperrbolzen
  • Automatenstahl
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 60,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Aufnahmegewinde: M10
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Gewicht: 44 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 20,6 kN
  • Preis : 69,35 €
  • Preis inkl. Mwst. : 82,53 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Automatenstahl, manganphosphatiert
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
20,6 kN
Artikel-Nr.:
22355.0204
CAD
Dokumente
Preis:
69,90 €
Gewindesperrbolzen
  • Automatenstahl
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 70,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Aufnahmegewinde: M10
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Gewicht: 48 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 20,6 kN
  • Preis : 69,90 €
  • Preis inkl. Mwst. : 83,18 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Automatenstahl, manganphosphatiert
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
20,6 kN
Artikel-Nr.:
22355.0206
CAD
Dokumente
Preis:
70,30 €
Gewindesperrbolzen
  • Automatenstahl
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 80,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Aufnahmegewinde: M10
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Gewicht: 52 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 20,6 kN
  • Preis : 70,30 €
  • Preis inkl. Mwst. : 83,66 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Automatenstahl, manganphosphatiert
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
30,4 kN
Artikel-Nr.:
22355.0303
CAD
Dokumente
Preis:
71,65 €
Gewindesperrbolzen
  • Automatenstahl
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M12
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Gewicht: 53 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 30,4 kN
  • Preis : 71,65 €
  • Preis inkl. Mwst. : 85,26 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Automatenstahl, manganphosphatiert
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
30,4 kN
Artikel-Nr.:
22355.0306
CAD
Dokumente
Preis:
72,30 €
Gewindesperrbolzen
  • Automatenstahl
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M12
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Gewicht: 62 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 30,4 kN
  • Preis : 72,30 €
  • Preis inkl. Mwst. : 86,04 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Automatenstahl, manganphosphatiert
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
30,4 kN
Artikel-Nr.:
22355.0310
CAD
Dokumente
Preis:
72,80 €
Gewindesperrbolzen
  • Automatenstahl
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M12
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Gewicht: 74 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 30,4 kN
  • Preis : 72,80 €
  • Preis inkl. Mwst. : 86,63 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Automatenstahl, manganphosphatiert
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
62,9 kN
Artikel-Nr.:
22355.0503
CAD
Dokumente
Preis:
81,00 €
Gewindesperrbolzen
  • Automatenstahl
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M16
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Gewicht: 70 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 62,9 kN
  • Preis : 81,00 €
  • Preis inkl. Mwst. : 96,39 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Automatenstahl, manganphosphatiert
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
62,9 kN
Artikel-Nr.:
22355.0506
CAD
Dokumente
Preis:
81,60 €
Gewindesperrbolzen
  • Automatenstahl
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M16
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Gewicht: 87 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 62,9 kN
  • Preis : 81,60 €
  • Preis inkl. Mwst. : 97,10 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Automatenstahl, manganphosphatiert
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
62,9 kN
Artikel-Nr.:
22355.0510
CAD
Dokumente
Preis:
82,50 €
Gewindesperrbolzen
  • Automatenstahl
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M16
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Gewicht: 109 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 62,9 kN
  • Preis : 82,50 €
  • Preis inkl. Mwst. : 98,18 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
16,7 kN
Artikel-Nr.:
22355.1102
CAD
Dokumente
Preis:
76,45 €
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 58,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Aufnahmegewinde: M8
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Gewicht: 40 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 16,7 kN
  • Preis : 76,45 €
  • Preis inkl. Mwst. : 90,98 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
16,7 kN
Artikel-Nr.:
22355.1104
CAD
Dokumente
Preis:
77,70 €
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 68,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Aufnahmegewinde: M8
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Gewicht: 42 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 16,7 kN
  • Preis : 77,70 €
  • Preis inkl. Mwst. : 92,46 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
16,7 kN
Artikel-Nr.:
22355.1106
CAD
Dokumente
Preis:
79,10 €
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 78,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Aufnahmegewinde: M8
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Gewicht: 45 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 16,7 kN
  • Preis : 79,10 €
  • Preis inkl. Mwst. : 94,13 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
27,1 kN
Artikel-Nr.:
22355.1202
CAD
Dokumente
Preis:
81,70 €
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 60,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Aufnahmegewinde: M10
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Gewicht: 44 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 27,1 kN
  • Preis : 81,70 €
  • Preis inkl. Mwst. : 97,22 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
27,1 kN
Artikel-Nr.:
22355.1204
CAD
Dokumente
Preis:
83,60 €
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 70,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Aufnahmegewinde: M10
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Gewicht: 48 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 27,1 kN
  • Preis : 83,60 €
  • Preis inkl. Mwst. : 99,48 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
27,1 kN
Artikel-Nr.:
22355.1206
CAD
Dokumente
Preis:
85,50 €
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 80,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Aufnahmegewinde: M10
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Gewicht: 52 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 27,1 kN
  • Preis : 85,50 €
  • Preis inkl. Mwst. : 101,74 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
40 kN
Artikel-Nr.:
22355.1303
CAD
Dokumente
Preis:
89,35 €
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M12
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Gewicht: 53 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 40 kN
  • Preis : 89,35 €
  • Preis inkl. Mwst. : 106,33 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
40 kN
Artikel-Nr.:
22355.1306
CAD
Dokumente
Preis:
90,65 €
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M12
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Gewicht: 62 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 40 kN
  • Preis : 90,65 €
  • Preis inkl. Mwst. : 107,87 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
40 kN
Artikel-Nr.:
22355.1310
CAD
Dokumente
Preis:
92,30 €
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M12
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Gewicht: 74 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 40 kN
  • Preis : 92,30 €
  • Preis inkl. Mwst. : 109,84 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
82,7 kN
Artikel-Nr.:
22355.1503
CAD
Dokumente
Preis:
107,20 €
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M16
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Gewicht: 70 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 82,7 kN
  • Preis : 107,20 €
  • Preis inkl. Mwst. : 127,57 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
82,7 kN
Artikel-Nr.:
22355.1506
CAD
Dokumente
Preis:
109,20 €
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M16
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Gewicht: 87 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 82,7 kN
  • Preis : 109,20 €
  • Preis inkl. Mwst. : 129,95 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
82,7 kN
Artikel-Nr.:
22355.1510
CAD
Dokumente
Preis:
111,00 €
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M16
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Gewicht: 109 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 82,7 kN
  • Preis : 111,00 €
  • Preis inkl. Mwst. : 132,09 €
Weitere Details
Gewindesperrbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Automatenstahl, manganphosphatiert
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Griff

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt ähnlich RAL 9005

Druckknopf

  • Aluminium, orange eloxiert

Gewindeelement

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Montage

Gewindesperrbolzen dürfen nur in lehrenhaltigen Gewinde eingesetzt werden.

Montage:

  1. Knopf drücken
  2. Gewindesperrbolzen in die Gewindebohrung stecken
  3. Knopf loslassen

Demontage:

  1. Gewindesperrbolzen eine viertel Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen
  2. Knopf drücken
  3. Gewindesperrbolzen aus der Gewindebohrung ziehen

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Gewindesegmente entriegelt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22355. Gewindesperrbolzen – selbstsichernd
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperr­bolzen
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugelsperrbolzen
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Zubehör

Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22355.

Weitere Produkte

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 10.06.2022

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.