Diese Seite ist nicht für den Internet Explorer optimiert.

Bitte nutzen sie vorzugsweise einen der folgenden Browser in der aktuellsten Version: Firefox, Chrome, Edge oder Safari.

Federnde Druckstücke

38
Federnde Druckstücke

Fe­dern­de Druck­stü­cke

mit Kugel und Innensechskant
EH 22030.
32
Federnde Druckstücke

Fe­dern­de Druck­stü­cke

mit Bolzen und Innensechskant
EH 22030.
24
Federnde Druckstücke

Fe­dern­de Druck­stü­cke

mit Kugel, Kopf und Innensechskant
EH 22030.
24
Federnde Druckstücke

Fe­dern­de Druck­stü­cke

mit rollender Kugel und Innensechskant
EH 22031.
6
Federnde Druckstücke

Fe­dern­de Druck­stü­cke

Kunststoffausführung
EH 22040.
39
Federnde Druckstücke

Fe­dern­de Druck­stü­cke

mit Kugel und Schlitz
EH 22050.
14
Federnde Druckstücke

Fe­dern­de Druck­stü­cke

mit Keramikkugel und Schlitz, rostfreier Stahl A4
EH 22050.
32
Federnde Druckstücke

Fe­dern­de Druck­stü­cke

mit Bolzen und Schlitz
EH 22050.
24
Federnde Druckstücke

Fe­dern­de Druck­stü­cke

mit Kugel, Kopf und Schlitz
EH 22050.
24
Federnde Druckstücke

Fe­dern­de Druck­stü­cke

mit rollender Kugel und Schlitz
EH 22051.
41
Federnde Druckstücke

Fe­dern­de Druck­stü­cke

mit Innensechskant
EH 22060.
12
Federnde Druckstücke

Fe­dern­de Druck­stü­cke

mit Innensechskant und Abdichtung
EH 22060.
8
Federnde Druckstücke

Fe­dern­de Druck­stü­cke

glatte Ausführung
EH 22070.
52
Federnde Druckstücke

Fe­dern­de Druck­stü­cke

lange Ausführung
EH 22070.
37
Federnde Druckstücke

Fe­dern­de Druck­stü­cke

glatte Ausführung, mit Bund und Kugel
EH 22080.
5
Federnde Druckstücke

Fe­dern­de Druck­stü­cke

glatte Ausführung, lang, mit Bund und Kugel
EH 22080.
10
Federnde Druckstücke

Fe­dern­de Druck­stü­cke

glatte Ausführung, mit Bund und Kugel, selbstklemmend
EH 22080.
10
Federnde Druckstücke

Fe­dern­de Druck­stü­cke

glatte Ausführung, mit Bund und Bolzen
EH 22080.
24
Federnde Druckstücke

Fe­dern­de Druck­stü­cke

glatte Ausführung, ohne Bund
EH 22080.
6
Federnde Druckstücke

Fe­dern­de Druck­stü­cke

glatte Ausführung, ohne Bund, mit rollender Kugel
EH 22081.
6
Halter

Halter

für federnde Druckstücke
EH 22082.
7
Federnde Druckstücke

Fe­dern­de Druck­stü­cke

doppelseitig
EH 22090.
72
Federnde Druckstücke

Fe­dern­de Druck­stü­cke

mit Bolzen und Schlitz - INCH
EH 2B020.

Federnde Druckstücke

Federnde Druckstücke sind Federelemente mit Kugel oder Bolzen. Oft werden federnde Druckstücke auch als Federelement oder Federdruckstück bezeichnet. Sie können in den unterschiedlichsten Branchen bei vielen Anwendungsfällen eingesetzt werden, u. a. zur Arretierung, Fixierung, Positionierung sowie als An- und Abdrückstift.

Durch das Montageverfahren und einen spezifischen Fertigungsprozess können wir beispielsweise durch geprüfte Federkräfte und geprüften Federweg eine hohe Funktionssicherheit sicherstellen.

Das umfangreiche Lieferprogramm umfasst verschiedene Ausführungen ab Lager:

  • Mit Gewinde, zum Einschrauben (M3 bis M24) und glatt, zum Einpressen (Durchmesser 2 bis 12 mm)
  • Hülsen aus Stahl, rostfreiem Stahl (1.4305) und Kunststoff
  • Kugeln aus gehärtetem Stahl, rostfreiem Stahl (1.4305), Kunststoff und Keramik
  • Bolzen aus gehärtetem Stahl, rostfreiem Stahl (1.4305) und Kunststoff
  • Verschiedene Federkräfte (leicht, Standard, stark)
  • Montage über Innensechskant und Schlitz
  • Ohne / mit Kopf (Gewindeausführung)
  • Ohne / mit Bund (glatte Ausführung)

Neu im Sortiment sind die federnden Druckstücke mit rollender Kugel. Neben einer Minimierung des Verschleißes am Gegenstück sind die kunststoffgelagerten Kugeln auch elektrisch isoliert.

Als Option bieten wir für die Gewindeausführung auch Gewindesicherungen an.

Neben einem metrischen Lieferprogramm stehen ausgewählte Ausführungen auch in Inch-Abmessungen zur Verfügung.

Für spezielle Anwendungsfälle können auch Sonderausführungen konstruiert und gefertigt werden.