Normalien Neuheiten 2017
Mit den Normalien-Neuheiten 2017 haben wir unser Lieferprogramm um Neuteile ergänzt und bestehende Artikelgruppen erweitert:
Federnde Druckstücke - glatte Ausführung, mit Bund und Kugel EH 22080.
|
Neue Varianten mit leichter und verstärkter Federkraft |
|
Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift. ▪ aus rostfreiem Stahl, Messing oder Thermoplast POM ▪ Ø 3 - 12 mm ▪ Federkräfte F1 ~0,4 - 30 N, F2 ~1 - 54 N |
Federnde Druckstücke - glatte Ausführung, lang, mit Bund und Kugel EH 22080.
|
Neues Produkt |
|
Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden. ▪ aus rostfreiem Stahl ▪ Ø 4 - 10 mm ▪ Federkräfte F1 ~7,6 - 45 N, F2 ~14,3 - 100 N |
Kugelsperrbolzen - selbstsichernd, einfache Ausführung EH 22370. / EH 22380.
|
Weitere Größen |
|
Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Vebindungen. ▪ korrosionsbeständig ▪ Version 22380. mit hochfestem, gehärtetem Bolzen für extreme Belastbarkeit und hohen Verschleißschutz ▪ kompakte Bauweise mit Griffmulde ▪ Ausführung Ø 5 - 25 mm, Längen 10 - 150 mm |
Kugelsperrbolzen - selbstsichernd, einfache Ausführung, Titan EH 22390.
|
Neues Produkt |
|
Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen. Speziell für maritimes Umfeld und Leichtbauanwendungen. ▪ absolut korrosionsbeständig ▪ extrem leicht ▪ kompakte Bauweise mit Griffmulde ▪ Ausführung Ø 6 - 10 mm, Längen 10 - 60 mm |
Kugelsperrbolzen - selbstsichernd EH 22370.
|
Weitere Größen |
|
Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen. ▪ korrosionsbeständig ▪ ergonomischer Griff, verschiedene Farbkombinationen ▪ Ausführungen Ø 5 - 25 mm, Längen 10 - 150 mm |
Kugelsperrbolzen - selbstsichernd, ausscheidungsgehärtet EH 22380.
|
Weitere Größen |
|
Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen. ▪ korrosionsbeständig ▪ Version EH 22380. mit hochfestem, gehärtetem Bolzen für extreme Belastbarkeit und hohen Verschleißschutz ▪ ergonomischer Griff, verschiedene Farbkombinationen ▪ Ausführungen Ø 5 - 25 mm, Längen 10 - 150 mm |
Kugeldruckschrauben - ohne Kopf, Kugel verdrehgesichert EH 22700.
|
Weitere Größen |
|
Zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen. Flächige Kraftübertragung durch bewegliche Kugel. ▪ aus rostfreiem Stahl und Vergütungsstahl ▪ abgeflachte Kugel plan und geriffelt ▪ Ø M 6 - M 24, Längen 20 - 120 mm |
Kugeldruckschrauben - ohne Kopf, mit Feingewinde EH 22720.
|
Weitere Größen |
|
Zum Positionieren und Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen. Durch das Feingewinde ist ein präzises Einstellen möglich. Flächige Kraftübertragung durch bewegliche Kugel. ▪ aus rostfreiem Stahl und Vergütungsstahl ▪ volle Kugel, abgeflachte Kugel plan und geriffelt ▪ Ø M 4 x 0,35 - M 8 x 1, Längen 7,5 - 21,2 mm |
Druckschrauben - mit Messingbolzen EH 22760.
|
Weitere Größen |
|
Zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen. ▪ aus rostfreiem Stahl und Vergütungsstahl ▪ Ø M 3 - M 12, Längen 5,5 - 42,5 mm |
Druckschrauben - mit Kunststoffbolzen EH 22760.
|
Weitere Größen |
|
Zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen. ▪ aus rostfreiem Stahl und Vergütungsstahl ▪ Ø M 3 - M 12, Längen 3,8 - 102,1 mm |
Scheiben - Präzisionsausführung EH 23060.
|
Weitere Größen |
|
Die Scheiben verfügen über eine Parallelitätstoleranz von 0,05 mm. ▪ aus rostfreiem Stahl und Vergütungsstahl ▪ Ø 8 - 45 mm für Schrauben M 3 - M 16 |
Spanneisen - mit wechselbarer Schonbacke EH 23190.
|
Neues Produkt |
|
Zum Spannen von empfindlichen Bauteilen. Die Schonbacke schützt das Werkstück vor Beschädigungen. ▪ Schonbacke aus Messing und Kunststoff |
Schwimmspanner - kompakte Bauform, kombinierte Spannung und Verblockung, M 12 EH 23320.
|
Neues Produkt |
|
Der Schwimmspanner dient zum Spannen und Abstützen von überbestimmten Spannstellen an Bauteilen. ▪ Einsatzstahl, nitriert, manganphosphatiert und geschliffen ▪ neue kompakte Variante mit verringerter Spannhöhe |
Spannbacken - für Schwimmspanner M 12 EH 23320.
|
Neues Produkt |
|
In die obere Spannbacke können diverse Normteile eingeschraubt werden wie z. B. Druckschrauben, Pendauflagen. Die untere Pendelbacke passt sich den Formschrägen des Werkstücks an. ▪ Einsatzstahl, nitriert, manganphosphatiert |