Možnost doručení
Téměř 90% z našeho celkového sortimentu máme skladem a proto je vám k dispozici v co nekratší době. U objednávek podaných do 15,00 hodin opouští zboží sklad v tentýž den.
Spolehlivost dodávek
98,4 % všech zakázek je odesláno v potvrzeném termínu.
Míra reklamací
Míra reklamací nižší než 1 promile podtrhuje péči věnovanou všem našim výrobním krokům. Počínaje zadáním objednávky, přes výrobu až po logistické zpracování.
Vývoj
Každý den pracujeme na tom, abychom byli lepší a vyvinuli něco nového.To je podtrženo velkým množstvím interních patentovaných návrhů.
Made in Germany
Už více než 80 let jsme spolehlivým a kompetentním partnerem pro průmysl a obchod. Úspěšná historie rodinné firmy Halder v současnosti pokračuje již v třetí generaci. Celý procesní řetězec i dnes spočívá na jediném dodavateli – od vývoje přes výrobu až po celosvětovou distribuci. I nadále platí zásada zakladatele firmy, vždy našim zákazníkům nabízet nejvyšší kvalitu výrobků a servisu.
Zákaznický servis
Protože se vyvíjíme a rosteme, vždy vám dokážeme pomoci a poradit. Pokud potřebujete nějaké úpravy, jako jsou změny rozměrů nebo jiné vlastnosti materiálů, kontaktujte nás, prosím. Jako výrobce jsme schopni tyto požadavky společně s vámi realizovat.
Potvrzení odeslání
Potvrzením odeslání jsou zákazníci informováni e-mailem, že zásilka opouští firmu Erwin Halder KG.
E-mail obsahuje detailní dodací list a informace pro sledování zásilky.
Norma z oblasti letectví
Díky naší certifikaci podle normy EN 9100 a schválení jako výrobní společnost LBA, jsme optimálním partnerem pro letecký průmysl. Ale také jako zákazník mimo letecký průmysl těžíte z vysokých standardů, které nabízíme.