Pracují na podobném principu jako čepy s kuličkami: Výměnou kuliček ve známých verzích jsou na spodním konci čepů uspořádány závitové segmenty, které odpovídají velikostem závitů. RJejich uvolnění vyžaduje pouze to, aby uživatel stiskl oranžové hliníkové tlačítko na horním konci čepu. Čep lze pak snadno zastrčit do díry opatřené závitem. Po uvolnění tlačítka se závitové segmenty zapojí do závitu dílu. Půl otáčky na konci pevně a bezpečně uzamkne čep se závitem na místě uvnitř otvoru. Stisknutím tlačítka se závitové segmenty opět uvolní.
Na držadle je připevněna matice, která je určená k zajištění lanka / svorky pro lanko.