Díky novému vývoji a rozšíření jsme se zaměřili na vaše požadavky.
Nechte se překvapit! Projděte si katalog novinek N6 a naleznete podrobnější informace o produktech v našem novém katalogu normovaných dílů N6 nebo na našem eshopu.
Mezi naše hlavní výhody patří:
Robustní nosný prvek s pohyblivým okem a mechanickou ochranou tlačítka proti nechtěnému uvolnění, který lze rychle a snadno zasunout do závitu.
Pro manipulaci s břemenem se závěsné oko závitové zastrčí do díry opatřené závitem. Oproti šroubu s okem odpadá nutnost zdlouhavého zašroubování a vyšroubování z břemene.
Čep z nerezové oceli. Flexibilní použití díky rozevření kuliček mezi čepem a dírou. Pro rychlé upevnění, aretaci, přestavení, výměně a zajištění dílů s využitím slepých děr (H11) bez dodatečně montovaných pouzder.
Rychlá a jednoduchá možnost uvolnění pro často se opakující spojení.
Ke snímání polohy obrobku na podpěrném prvku.
Snímací jednotka je vždy zapojena se senzorem polohy do jednoho systému. Prostřednictvím jednoduchého zapojení přenáší jako elektrický signál informaci o tom, zda leží díl v určité poloze.
Snímací jednotka se může použít v kombinaci s různými podpěrnými prvky. Ze sortimentu normovaných dílů Halder se nabízí například podpěry / čípky (EH 22690.).
Data se přenášejí pomocí kabelu. Volitelně se dá signál přenést bezdrátově.
Mechanický vodorovný upínač pro rychlou a pohodlnou výměnu a upnutí obrobků.
Posuvný upínač - horní lze mimo jiné použít i tam, kde není možné využít pootočení upínače při manipulaci s obrobkem.
Opěrky s plastovou plochou. Lze je použít jako ochranné podpěry, dorazy a přítlačné podložky. Chrání tak vysoce kvalitní povrchy před poškozením.