S tímto vyhledavačem čepů s kuličkami samojistných si můžete na základě zadaných parametrů jako např. průměr čepu a svěrná délka vybrat z více než 2.000 variant. Pro závěsná oka a další skupiny našeho programu normovaných dílů jsou také k dispozici vyhledavače.
Čepy s kuličkami samojistné jsou samojistící čepy. K odblokování kuliček dojde bez použití nářadí zmáčknutím tlačítka. Často jsou nazývány jako jistící čepy, pojistné čepy, Ball Lock Pins nebo Quick Release Pins. Mohou být nasazeny v rozličných oblastech v různých případech použití jako fixace, aretace, spojení, přestavení nebo k rychlým změnám polohování
Vedle programu metrických čepů s kuličkami jsou k dispozici i palcová provedení zhotovená podle norem pro letectví.
Pokud jste nenalezli v našem standardním programu hledaný čep s kuličkami, je možno jej pro specifické případy navrhnout a vyrobit.
Je nám líto, ale své webové stránky nemůžeme překládat do všech světových jazyků. Tak jsme pro vás vytvořili mezinárodní anglický překlad.