SUPERCRAFT-perlík, bezodrazový
Bezodrazový - tzn. trubkové tělo kladiva SUPERCRAFT je naplněno ocelovou drtí. To přináší efekt, že se kladivo při úderu na obrobek neodrazí. Plná síla úderu se přenese na zpracovávaný obrobek. Bezodrazová kladiva tím umožňují neunavující práci šetřící klouby pracovníků.
Vyměnitelné vložky odolné proti opotřebení vyrobené z extrudovaného speciálního nylonu nejen šetří samotný obrobek a snižují hluk při zpracování kovových dílů. Také se nejlépe hodí při zpracování dílů s ostrými hranami.
Bezodrazové SUPERCRAFT-perlíky jsou určeny především pro stavbu hal, stánků, stavbu ocelových konstrukcí, uvolnění šalování, stavbu lešení / stanů, ohrad, k zatloukání štípacích klínů, při rovnání a údržbářských pracích.
SUPERCRAFT-perlíky se dodávají s ergonomicky tvarovanou lakovanou násadou tlumicí vibrace z hikory.
Všechna SUPERCRAFT-kladiva jsou testovaná ve VPA- Remscheid a nesou značku „GS“.
Je nám líto, ale své webové stránky nemůžeme překládat do všech světových jazyků. Tak jsme pro vás vytvořili mezinárodní anglický překlad.