SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou, bezodrazová
Bezodrazová - to znamená, že trubkové tělo SUPERCRAFT-kladiva je naplněna ocelovou drtí. Tím vzniká při dopadu kladiva na obrobek efekt, že se kladivo neodrazí. Celá síla úderu je přenesena na obrobek. Bezodrazová kladiva umožňují práci bez nadměrné únavy pracovníků a šetří jejich klouby.
Vyměnitelné, proti opotřebení odolné nylonové vložky ze speciálního extrudovaného nylonu nejen šetří samotný obrobek, ale také snižují při práci hluk dopadu kladiva na kovový obrobek. Hodí se nejlépe při zpracování dílů s ostrými hranami.
Bezodrazová SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou se používají při montáži a opravách motorových vozidel, při zpracování plechu, rovnání, univerzálně při montáži kovových dílů.
SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou se dodávají s 3 různými variantami násady:
Všechna SUPERCRAFT-kladiva jsou testovaná a certifikovaná ve VPA-Remscheid a nesou značkou "GS“.
Je nám líto, ale své webové stránky nemůžeme překládat do všech světových jazyků. Tak jsme pro vás vytvořili mezinárodní anglický překlad.