SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou - „Originál“
Již milionkrát osvědčený princip třídílného kladiva s měkkou vložkou s vyměnitelnými vložkami, násadou a unikátním tělem s centrálním tříbodovým upnutím.
Originální SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou jsou spolehlivým kvalitním nářadím, které je díky své univerzálnosti, rozmanitosti, flexibilitě a dokonalému zpracování ideální pro použití v nejrůznějších průmyslových oblastech a řemeslné výrobě.
Opotřebované vložky lze snadno a rychle vyměnit. Navíc má uživatel možnost své kladivo s měkkou vložkou smontovat nebo dovybavit podle svých individuálních požadavků. Může volit z 8 vložek o různých tvrdostech v průměrech od 30 mm do 140 mm, ze 3 materiálů těla a 2 různých typů násady.
Kladivo SIMPLEX je vhodné univerzálně pro montážní práce v průmyslu a řemeslné výrobě. Především při dláždění, ve stavebnictví při zahradních a zemědělských stavbách, je SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou referenčním produktem mezi podobnými kladivy.
BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou - Jediné kladivo pro (téměř) všechny případy
Tak jako ostatní ruční nářadí Halder je i BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou vyrobeno modulárně, takže lze jednotlivé komponenty měnit nezávisle na ostatních. Základem je tělo - kvalitní zinkový tlakový odlitek s ochranou násady. Uvnitř je sofistikovaný systém pro sevření obou typů násady. Pro účel uvolnění opotřebené násady se upne do svěráku stejně jako u populárního Halder-SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou. Táhne-li uživatel kladivo směrem nahoru, uvolní a vyjme tím násadu. Novou násadu pak může nalisovat na vnitřní trny pomocí svěráku. Výměna násady probíhá stejným způsobem jako u MAXXCRAFT-zámečnického kladiva.
Hlavní skupina kladiv s měkkou vložkou - bývají nazývána také jako gumová nebo plastová kladiva - zahrnuje produkty značky SIMPLEX a BASEPLEX.
Kapitola je rozdělena do sekcí
Je nám líto, ale své webové stránky nemůžeme překládat do všech světových jazyků. Tak jsme pro vás vytvořili mezinárodní anglický překlad.